AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec chaînette de retenue, technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Calotte en technopolymère, couleur noire, finition mate. Sauf pour VCT.25.
Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Chaînette de retenue
Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Anneau en acier INOX traité NERINOX.
Fixation de l'embout au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.
Exécutions standards
- VCT-B-LP: douille en laiton, trou passant fileté.
- VCT-p-LP: tige filetée en acier zingué brillant extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Caractéristiques et applications
Le bracelet élastique, logé dans la rainure prévue du volant peut tourner librement. L'anneau relie le bracelet à la chaînette.
Solution adaptée pour empêcher la perte du volant.