San - Antimicrobial
Technopolymère
Levier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noir RAL 7021, orange (C2-C1) RAL 2004, finition mate.
Bouton de reprise
Technopolymère, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
Elément de serrage avec goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
- MRX-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
- MRX-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
- MRX-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
- MRX-SST-p: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.
Par rapport aux différents types de poignées débrayables avec vis de retenue en métal, cette solution offre:
- un isolement électrique absolu pour l’opérateur au cours de la manœuvre
- le désengagement plus commode du levier.
Résistance aux cycles de serrage répétitifs
Voir ERX.
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le reporter dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.