GLA-1 Guides latéraux à rouleaux

Technopolymère, aluminium, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Profilé

Aluminium anodisé, couleur naturelle, finition mate.

Support porte-goujons

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur blanche.

Goujons

Acier INOX AISI 304.

Rouleaux

Technopolymère à base de polyéthylène (PE), couleur grise.

Exécutions standards

  • GLA-1-RS: avec rouleaux façonnés, contact sphérique.
  • GLA-1-RC: avec rouleaux cylindriques.
  • GLA-1-RT: avec rouleaux façonnés, contact cylindrique.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les guides latéraux GLA-1 sont des structures autoportantes modulaires qui permettent de guider latéralement sur les bandes transporteuses des produits au format verticaux et de petites dimensions (Fig.1).

En fonction du produit à transporter, nous vous conseillons d’utiliser:

  • GLA-1-RS: pour guider les produits comme les canettes ou les récipients en plastique;
  • GLA-1-RC: pour guider les produits en carton, pour un glissement plus facile;
  • GLA-1-RT: pour guider les produits en verre, car en cas de rupture accidentelle ils facilitent l'expulsion des débris.

Fournis assemblés en barres de 1440 ou 3000 mm de longueur.

GLA-1-RT - Contact cylindrique 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Guides latéraux avec rouleaux de couleurs différentes.
  • Guides latéraux avec goujons en technopolymère à base acétalique (POM).
Accessoires

Accessoires sur demande

  • BDG: barre de connection en acier zingué pour guides.
  • TGL: bouchon de fermeture pour guides.
  • PGL-1: module séparateur pour guide latéral.
  • MPG-P: goujon de fixation.
  • MPG-V: vis avec tête marteau en acier zingué.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.