HSO Capteur de niveau optique

pour liquides translucides

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps

Laiton

Prisme

Polysulfone.

Joint d’étanchéité

NBR.

Exécutions standards

  • HSO: capteur avec connecteur DIN 43650 en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, avec presse-câble et support de contact intégrés. Degré de protection IP65 selon le tableau EN 60529  ).
  • HSO-KN: capteur avec connecteur M12x1, 4 broches avec filetage en technopolymère à base de polyamide (PA) noir, finition mate. Degré de protection IP67.

Pour une installation correcte, voir Instructions

Température d’exercice du fluide (non gelé)

-30 / +110°C.

Température ambiante

-30 / +55°C.

Pression maximum d'exercice

100 bars

Informations générales

Caractéristiques et applications

Convient à la détection de liquides translucides à l'intérieur de réservoirs, même de petite taille.

Le capteur optique à l'intérieur du corps métallique comprend un prisme avec une diode infrarouge et un dispositif de détection.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Corps en acier INOX AISI 316.
  • Filetages NPT.
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage du connecteur

  • Détachez le connecteur du capteur en dévissant la vis de fixation placée sur le connecteur, retirez le porte-contacts et desserrer le serre-câble.
  • Branchez le câble dans le connecteur (connecteur standard) et connectez les fils aux systèmes de support comme indiqué dans les instructions de câblage.
  • Assemblez par pression et à la position voulue les porte-contacts dans les connecteurs.
  • Revissez le connecteur sur le capteur, puis serrez le serre-câble.
HSO-KN - Connecteur M12x1, quatre pôles 
Caractéristiques électriques
DescriptionCaractéristiques
Alimentation15 – 35 Vcc
Courant absorbé par le circuit interne10 mA
Charge maximum100 mA
Sortie électriquePush - Pull
Caractéristiques électriques et mécaniques

Fonctionnement et entretien

En l'absence de contact avec le liquide, le rayon infrarouge est entièrement réfléchi par le prisme vers le récepteur ; toutefois, lorsque le capteur est mouillé par le liquide, l'indice de réfraction du prisme change et une partie du rayon infrarouge est dispersée dans le liquide lui-même, ce qui entraîne une commutation de la sortie (Fig. 1).

La quantité de lumière réfléchie permet de mesurer le niveau à l'intérieur du réservoir.

Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état de la lentille du capteur optique et, le cas échéant, de procéder à son nettoyage à l'aide de liquides non corrosifs.

Instructions

  • Niveau minimum de liquide détectable : 10 cm.
  • Le capteur peut être monté verticalement ou horizontalement (Fig. 1).
  • En cas de montage vertical, il est possible que les détections de niveau soient faussées en raison de gouttes résiduelles sur la surface du prisme.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE