MAK Poignées étriers

Adaptées pour les applications sur rack 19", technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur grise RAL 7031, finition mate.

Exécutions standard

  • MAK : douilles en laiton, trous borgnes filetés pour vis M5, pour montage à l’arrière.
  • MAK-FM : douilles en laiton, trous passants pour vis à tête cylindrique M5 à six pans creux, pour montage à l’avant.
Informations d’ordre général

Caractéristiques et applications

Adaptées pour les applications sur rack 19" et autres instruments.

La colonne U du tableau indique les unités de hauteur du panneau avant : 1U = 44,45 mm (1 6/8") pour le bon choix des poignées de manutention.

Données techniques

Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs : les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE