San - Antimicrobial
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Bases sans disques antiglisse
- LS.A (D = 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm): base sans fixation au sol.
- LV.A (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): base sans fixation au sol.
- LV.F ( D = 80 - 100 - 125 mm): base avec deux trous à 180° pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu' un seul trou est utilisé (voir Fig.1).
- LV.FO (D=40 mm): base avec un trou, ( D = 60 - 80 mm):: base avec avec deux trous pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu'un seul trou est utilisé (voir Fig.1).
Bases avec disque antiglisse fourni assemblé
Disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A.
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).
- LS.A-AS (D = 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm): base sans fixation au sol.
- LV.A-AS (D = 60 - 70 - 80 - 100 - 125 mm): base sans fixation au sol.
- LV.F-AS (D = 80 - 100 - 125 mm): base avec deux trous à 180° pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu'un seul trou est utilisé (voir Fig.1).
- LV.FO-AS (D=40 mm): base avec un trou, ( D = 60 - 80 mm):: base avec avec deux trous pour la fixation au sol, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu'un seul trou est utilisé (voir Fig.1).
Note
Pour choisir la tige voir "Tableaux des possibles combinaisons Bases/Tiges".
Exécutions spéciales sur demande
Bases en technopolymère à base de polypropylène (PP). Charge statique limite max. inférieure aux données du tableau.