RE.F5-ESD Roues en polyuréthane coulé ESD

Corps central en aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bandage

Polyuréthane coulé, dureté 90 Shore A, gris foncé, anti-trace.

Résistivité électrique < 109 Ω.

Corps central de la roue

Aluminium moulé sous pression.

Exécutions standards

  • RSL: roulements zingués.
  • RXL: roulements en acier inoxydable.

Type de roulement

Moyeu avec paliers à billes blindés. Solution idéale pour les charges élevées et pour les déplacements de type continu.

Informations générales

Applications

Excellentes caractéristiques de résistance au roulement et à l'élasticité, haute résistance à l'usure et à la déchirure.

Pour les paramètres de choix voir Données techniques.

Les roues RE.F5-ESD sont également fournies avec monture:

  • RE.F5-N-ESD: roues avec monture en tôle d'acier électro-soudé pour charges légères.
  • RE.F5-H-ESD: roues avec monture en tôle d'acier pour charges mi-lourdes.

Conditions ambiantes

Adaptées pour une utilisation dans les milieux où sont présents des agents atmosphériques, alcools et glycols, on en déconseille l’utilisation dans des milieux présentant des acides organiques et minéraux, des solutions basiques et de la vapeur saturée.

Résistance au roulement - force / charge appliquée

Pour chaque charge et chaque diamètre, le tableau indique la force (en N) nécessaire pour pousser ou tirer une roue unique à une vitesse constante de 4km/h sur un sol lisse.

Pour la manutention manuelle d'un chariot à 4 roues, il est recommandé de choisir des diamètres inférieurs à 50 N, et pour une manutention fréquente, des valeurs inférieures à 30 N.

Force de traction ou de poussée pour le mouvement de la roue [N]
 Charge [N]
150025003500450055006500
D[mm]8050-----
1002352----
125174565---
1501238607080-
200<103049607890

Déplacement mécanique avec tracteurs

En cas de déplacement mécanique par traction voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Température

Lorsque l’on opère à des températures différentes par rapport au champ d’utilisation normal, voir les données techniques pour connaître la réduction de la capacité de charge.

Caractéristiques et applications

Le polyuréthane spécial avec résistance électrique < 109 Ω empêche l’accumulation de charges électrostatiques. Les roues RE.F5-ESD sont donc adaptées aux applications dans des zones «ESD PROTECTED AREA» où tous les composants sensibles aux décharges électrostatiques doivent être traités avec le risque minimal d’endommagement.

Les caractéristiques électriques sont conformes aux exigences de la norme ISO 22878:2004. Les valeurs de résistivité électrique indiquées ont été mesurées dans la plage de température de 18 ÷ 25 °C (selon la norme). Veuillez contacter le service vente ELESA lors d’applications dans des environnements dont la température de service est inférieure à 10 °C.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.