GN 476.2 Systèmes de support en T

Séparables, aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • GN 476.2-W-MT : avec goujon, aluminium naturel, finition mate
  • GN 476.2-W-ELS : avec goujon, aluminium anodisé, couleur noir
  • GN 476.2-A-MT : avec trou, aluminium naturel, finition mate
  • GN 476.2-A-ELS : avec trou, aluminium anodisé, couleur noir

Échelon à expansion (seulement pour exécution W)

Acier INOX AISI 303

Vis à tête cylindrique ISO 4762

Acier INOX

Goujon cylindrique ISO 2338

Acier INOX

Vis sans tête DIN 913 (seulement pour exécution A)

Acier INOX

Vis sans tête DIN 915 (seulement pour exécution W)

Acier INOX

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les systèmes de support pour guides en T GN 476.2 relient les tubes et les barres disposés en T. Ils sont utilisés par exemple pour les guides latéraux, dans les cas où les systèmes ne doivent pas dépasser latéralement. De plus, le point de serrage séparable permet d'insérer les systèmes de support dans des structures existantes et simplifie leur installation lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une insertion axiale, par exemple en raison de la présence de courbes. En combinant un système de type W avec un système de type A, il est possible de relier entre eux deux tubes ou deux barres avec n'importe quel angle réglable. La vis de fixation standard est une vis à tête cylindrique concave hexagonale ISO 4762. Peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (voir tableau des dimensions).

GN 476.2-W-ELS - Avec goujon, aluminium anodisé, noir 
Accessoires

Accessoires

  • Kit de serrage pour systèmes de support GN 511.
  • Tubes et barres de connexion MSM-T.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE