LS.A-SST-VD Pieds réglables

Base en technopolymère Visually Detectable, tige en acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Tige articulée

Acier INOX AISI 304, filetée avec hexagone pour réglage.

Exécutions standards

  • LS.A-SST-VD: sans disque antiglisse.
  • LS.A-AS-SST-VD: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.

Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).

Commande

Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.

Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:

  • les codes relatifs des Bases
  • les codes relatifs des Tiges.
Accessoires

Accessoires sur demande

Ecrou en acier INOX AISI 304 (voir Ecrous NT.).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.