San - Antimicrobial
sans trou de fixation central, acier
Types
- Type A: sans disque antiglisse
- Type B: avec disque antiglisse
- Type C: avec joint torique
Base
Acier, revêtement en résine époxy
noir, RAL 9005, finition texturée
Tiges filetées / Écrou à 6 pans ISO 8675
Acier zingué, finition passivée bleu
Disque antiglisse
noir, NBR
85±5 Shore A
Joint torique
noir, NBR
≈ 70 Shore A
Caractéristiques et applications
Les pieds de machine GN 36 se caractérisent par leur construction solide et leur large gamme. Ils sont utilisés en particulier sur les systèmes et machines lourds et de grande taille.
Les embases de pieds et les tiges filetées ne sont pas reliées entre elles. Lors de la configuration, elles sont automatiquement centrées par le rayon au point de contact.
Le type B avec sous-couche en caoutchouc empêche tout glissement sur le côté, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les tremblements. Le type C avec joint torique assure l’étanchéité au sol pour éviter l’accumulation de saletés sous le pied.