GN 36.1 Base

sans trou de fixation central, pieds réglables GN 36, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type A: sans disque antiglisse
  • Type B: avec disque antiglisse
  • Type C: avec joint torique

Acier

revêtement en résine époxy

noir, RAL 9005, finition texturée

Disque antiglisse

noir, NBR

85±5 Shore A

Joint torique

noir, NBR

≈ 70 Shore A

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les embases de pieds GN 36.1 se caractérisent par leur construction solide et leur large gamme. Ils sont utilisés en particulier sur les systèmes et machines lourds et de grande taille.

Les embases de pieds sont optimales pour être utilisées avec des tiges de réglage ou de compensation personnalisées qui ont un rayon d’absorption de forme sphérique « r » au point de contact. Les vis DIN ou les tiges filetées avec chanfrein ou nez pointu utilisés comme alternative réduisent la capacité de charge en raison de l’absence de contact sur l’ensemble de la surface.

Le type B avec sous-couche en caoutchouc empêche tout glissement sur le côté, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les tremblements. Le type C avec joint torique assure l’étanchéité au sol pour éviter l’accumulation de saletés sous le pied.

GN 36.1-A - Sans disque antiglisse monté 
Sur demande

Sur demande

  • zingué, surface passivée bleu
  • Surface disponible dans d’autres couleurs (revêtement en résine époxy)
  • d’autres géométrie au point de contact
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.