ERS. Manettes indexables de sécurité

Embrayage à pression, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Levier

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate. Inscription "PUSH" obtenue par impression tampographique en rouge sur le long du corps du levier (évitez le contact avec solvants, alcool ou mélanges de nettoyage contenant de l'alcool).

Exécutions standards

Elément de serrage en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Vis, Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

  • ERS-A: douille en acier bruni, trou borgne fileté.
  • ERS-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • ERS-p: tige filetée en acier bruni, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Informations générales

Résistance aux cycles de serrage répétitifs

Voir ERX.

Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Pour la reprise en cours de serrage appuyer sur le levier pour engager le denture de l'élément de serrage. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement le levier en position de repos.

En cas de chocs accidentels, le levier tourne librement sans compromettre le serrage.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE