San - Antimicrobial
Acier INOX, Hygienic Design
Levier
Fusion de précision en acier INOX AISI 316, finition polie miroir (RA <0,8μm).
Elément de serrage
Acier INOX AISI 304.
Ressort de rappel
Acier INOX AISI 301.
Exécutions standards
Joints en caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C :
- GN 305-PL-H (d1): trou fileté.
- GN 305-PL-H (d1 - l2): vis filetée.
Joints en caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C :
- GN 305-PL-E (d1): trou fileté.
- GN 305-PL-E (d1 - l2): vis filetée.
Caractéristiques et applications
Les manettes indexables GN 305 sont destinées à être utilisées dans des environnements exigeant un niveau d'hygiène élevé et sont certifiées conformément aux directives DGUV.
Le joint situé sur la surface de blocage garantit l'étanchéité en évitant les fissures antigéniques.
La qualité de la finition des pièces en acier inoxydable (polissage miroir) empêche l'adhérence de salissures et facilite le nettoyage.
Les manettes indexables GN 305 sont particulièrement adaptées lorsque l'angle de manœuvre des leviers est limité pour des raisons d'encombrement.
Instructions d'emploi
Afin de débrayer la poignée pendant le serrage, soulevez le levier pour désengager les dents de l'élément de serrage et le ramener en position de départ. Une fois le levier relâché, le ressort de rappel engage automatiquement les dents.