San - Antimicrobial
Alliage de zinc
Levier
Alliage de zinc moulé sous pression avec revêtement en résine époxy, finition sablée mate.
Exécutions standards
Vis de retenue avec empreinte en forme d’étoile à six branches pour serrage avec outil TORX®* (voir communication ci-jointe).
Ressort de rappel en acier. Elément de serrage et vis de retenue en acier bruni.
- GN 300 (d1): trou fileté.
- GN 300 (d1 - l2): vis filetée.
Caractéristiques et applications
Particulièrement indiquée quand l’angle de manœuvre du levier est limité pour des raisons d’encombrement.
Instructions d'emploi
Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l’élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.
Dans le cas ou le levier ne peut pas effectuer un tour complet de 360°, le vissage de l’élément de serrage peut être réalisé en agissant sur la vis avec empreinte en forme d’étoile à six branches (après avoir desengagé le levier).
Exécutions spéciales sur demande
- Levier dans des couleurs différentes
- Levier chromé.
- Elément de serrage avec filetages et longueurs différents.