San - Antimicrobial
Aluminium
Versions
- Type A: bille avec filetage interne
- Type B: bille avec filetage externe
N° d'identification
- 1: serrage avec levier manuel réglable
- 2: serrage avec vis de réglage
Boîtier
Aluminium
Anodisé, en couleur noire ELS
Plaque de base, bille
Aluminium, finition lisse
Levier manuel réglable (n° d'identification 1)
- Alliage de zinc moulé sous pression
Revêtement en résine époxy
Argenté, RAL 9006, finition texturée
- Goujon fileté et vis de fixation
Acier INOX AISI 303.
Vis de réglage (n° d'identification 2)
Acier INOX AISI 304
Informations
Les raccords pivotants à rotule GN 784 permettent un réglage progressif et précis du pivot à rotule dans la plage de pivotement. Cette caractéristique est particulièrement utile pour le réglage des scanners, caméras, éclairages, moniteurs, etc.
Le mécanisme de serrage étant très efficace, il suffit d'appliquer un faible couple de serrage sur la vis pour générer une pression de serrage importante sur la bille. Cette force est appliquée sans difficulté au moyen du levier de serrage (n° d'identification 1).
La rotule peut être montée par le bas au moyen du filetage interne d5 ou par le haut avec la bride GN 784.1 disponible en option, au moyen des trois trous traversants.
Pour un couple d'arrêt élevé et permanent, les surfaces de contact des billes doivent être exemptes de graisse. Dépasser le couple de serrage recommandé accroît la sécurité de la rotule en position finale, mais peut entraîner une usure accrue du mécanisme de serrage et un risque de défaillance.