GN 706.4 Bagues d'arrêt fendues

avec kit de serrage, aluminium, acier ou acier INOX AISI 316

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • GN 706.4-AL : aluminium naturel.
  • GN 706.4-ST : acier bruni fritté.
  • GN 706.4-NI : acier INOX AISI 316LHC fritté.

Poignée débrayable

Alliage de zinc moulé sous pression

  • Revêtement en résine époxy
  • Noir, RAL 9005, finition texturée

Insert / vis de retenue

Acier INOX AISI 303

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bagues d’arrêt fendues GN 706.4 se fixent facilement et en toute sécurité en réduisant la hauteur de l'encoche à l'aide d'un kit de serrage ; ils servent ainsi, par exemple, de butées de fin de course.

Cette version offre de grands avantages, en particulier pour les applications qui nécessitent de nouvelles positions de la bague d’arrêt fendue.

Le filetage d3 est conçu comme un trou passant pour les dimensions d1 = 32 et 36 ; comme un trou borgne à partir de la dimension d1 = 42.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.