GN 707.2 Bagues d'arrêt disjoints

fixation à pression, acier, acier INOX ou aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Fixation à pression au moyen de vis en acier phosphaté classe 8.8 (GN 707.2-ST) ou acier INOX AISI 304 (GN 707.2-NI), tête cylindrique à six pans creux.

Trou fileté passant (d1 = 16 ÷ 36).

Trou fileté borgne (d1 ≥ 42).

  • GN 707.2-AL: aluminium naturel.
  • GN 707.2-ST: acier bruni fritté.
  • GN 707.2-NI: acier INOX fritté AISI 316 LHC.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les anneaux de positionnement GN 707.2 peuvent non seulement être utilisés en tant que rondelles mais aussi pour la fixation d'autres composants, par exemple des interrupteurs de fin course.

Même en appliquant des efforts de serrage élevés, aucun risque d’endommagement des surfaces de l’arbre ne se présente.

Les vis de blocage d3 peuvent être remplacées par les kit GN 311

Données techniques

Assemblage sur arbres avec tolérance h11.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.