GN 5335 Volants de serrage à lobes

Acier INOX AISI 303, nettoyabilité maximale

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • GN 5335-A: finition mate sablée, sans trou.
  • GN 5335-C: finition mate sablée, trou borgne alésé H7.
  • GN 5335-E: finition mate sablée, trou borgne fileté.
  • GN 5335-E-PL: finition polie, trou borgne fileté.
  • GN 5335-D: finition mate sablée, trou passant fileté.
  • GN 5335-D-PL: finition polie, poignée à levier, trou passant fileté.
  • GN 5335: finition mate sablée, goujon fileté.
Informations générales

Caractéristiques et applications

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêche les adhérences des impuretés et en facilite le nettoyage.

Particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et des équipements nécessitants des nettoyages complets par jets d'eau ou de vapeur.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.