VCT-LP Petits volants à lobes

avec chaînette de retenue, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Calotte en technopolymère, couleur noire, finition mate. Sauf pour VCT.25.

Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Chaînette de retenue

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau en acier INOX traité NERINOX.

Fixation de l'embout au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.

Exécutions standards

  • VCT-B-LP: douille en laiton, trou passant fileté.
  • VCT-p-LP: tige filetée en acier zingué brillant extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le bracelet élastique, logé dans la rainure prévue du volant peut tourner librement. L'anneau relie le bracelet à la chaînette.

Solution adaptée pour empêcher la perte du volant.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Chaînette de longueurs différentes.
  • Petit volant avec câble de retenue CV-T en polyéthylène couleur noire.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE