AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec dispositif de blocage, corps en SUPER-technopolymère
Corps fileté
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Embout
Acier trempé et bruni ou acier INOX AISI 303.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire ou rouge RAL 3000 (C6), finition mate.
Ressort
Acier INOX AISI 302.
Contre-écrou
NTT: SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
- PMT.101-A: embout en acier bruni, sans contre-écrou.
- PMT.101-AK: embout en acier bruni, avec contre-écrou (fourni non assemblé).
- PMT.101-SST-A: embout en acier INOX AISI 303, sans contre-écrou, non magnétique.
- PMT.101-SST-AK: embout en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou (fourni non assemblé), non magnétique.
Caractéristiques et applications
- Légéreté associée à une résistance mécanique élevée.
- Faible coefficient de frottement de glissement pour l’embout dans le corps fileté en SUPER-technopolymère; aucune intervention d’entretien n’est nécessaire pour appliquer de la graisse lubrifiante.
- Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides ou d'humidité (PMT.101-SST).
- Résistant à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, ils sont indiqués pour des applications telles que, en autres, les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.
- Dent et denture (pour la fonction d'arrêt en position de retrait) réalisés en SUPER-technopolymère: on évite ainsi le risque de grippage ou d'usure.
Instructions d'assemblage
Le trou fileté pour l'accouplement du doigt d'indexage PMT.101 ne doit présenter aucune bavure d'usinage(voir fig. 1). Il est déconseillé d'émousser le trou (voir fig. 2).
Produit en SUPER-technopolymère sur la base de la technologie Elesa, dimensions selon les standards GN 617 à la suite des accords avec Otto Ganter GmbH Co. KG.
Autre exécution standard
PMT.100: doigts d'indexage à ressort sans position d'arrêt.
Accessoires sur demande
NTT: contre-écrou en SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre (voir tableau).