Top

Indicateurs de Position Mécaniques | Indicateurs à Entraînement Direct | Elesa

Indicateurs mécaniques de position

Les indicateurs de position mécaniques ELESA permettent une visualisation et une mesure répétables et prévisibles de la position de divers composants de machine, offrant aux opérateurs une précision intégrée et une fiabilité éprouvée, tous secteurs et applications confondus. Qu’il s’agisse d’un arbre ou d’une broche, les indicateurs de position mécaniques sont des éléments couramment intégrés aux machines pour mesurer avec exactitude la position des axes linéaires, broches ou mécanismes de réglage.

Les indicateurs mécaniques peuvent être utilisés dans de nombreuses applications : surveillance des équipements industriels, réglage des composants dans les lignes de production, positionnement précis des outils automatisés, mais aussi dans les secteurs de l’imprimerie, du bois, de l’alimentation et de la pharmacie.

Les indicateurs de position ELESA peuvent être mécaniques ou électroniques, adaptés à des arbres de commande dans n’importe quelle position, avec lecture analogique ou numérique électronique. L’indicateur est monté directement sur l’arbre de commande et est connecté à la machine par une goupille arrière. Trois tailles sont disponibles pour répondre à divers besoins dimensionnels, avec des dizaines de rapports d’indication proposés.

Nos indicateurs mécaniques présentent un boîtier en technopolymère, disponible en trois couleurs : orange, gris, et noir. Le soudage par ultrasons entre la base et le boîtier empêche la pénétration de poussière et évite le détachement du boîtier en cours d’utilisation. La fenêtre surmoulée garantit une étanchéité parfaite. Le bague de montage est offerte en acier poli ou en acier inoxydable AISI 303, pour une excellente résistance à la corrosion.

Quels que soient vos besoins en composants industriels, ELESA a la solution.
Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur nos indicateurs mécaniques ou pour demander un format, matériau ou une personnalisation spécifique. Demandez un catalogue pour découvrir d’un coup d’œil tous nos composants de qualité — vous pouvez également consulter les produits de marque Ganter.
Optimisez vos objectifs de production avec les pièces ELESA, fiables, durables et performantes. Consultez notre page Données Techniques pour plus d’informations détaillées sur nos produits.