Top

Pinces à crochet | Pièces de machines industrielles | Elesa

Sauterelles mécaniques à crochet

Les brides à loquet ELESA sont conçues pour une large gamme d'applications et offrent toujours fiabilité et performance, même dans des conditions extrêmes. Choisissez l’une de nos brides à loquet lorsque vous devez verrouiller des composants rapidement et en toute sécurité. Pensées pour l'utilisateur, nos brides à loquet sont faciles à actionner d'une seule main. Plusieurs modèles sont dotés d’une poignée rouge en polyuréthane, assurant une excellente prise en main et une résistance aux agents chimiques.

Nos brides à loquet sont disponibles en différents types d'acier :

  • Acier galvanisé
  • Acier soudable
  • Acier inoxydable

Plusieurs modèles font partie de notre collection Haute Performance INOX – Acier inoxydable, conçue pour résister à la corrosion et aux conditions exigeantes.

Options disponibles :

  • Version standard ou robuste
  • Modèles avec butée ou dispositif de sécurité intégré

Le mécanisme utilisé est parfaitement adapté aux applications industrielles nécessitant des forces de serrage élevées et des mouvements répétitifs. La série robuste convient particulièrement aux applications critiques, soumises à de fortes contraintes ou vibrations, où il est nécessaire d’appliquer une force importante pour éviter les ouvertures accidentelles. Les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale pour un fonctionnement fluide et durable.

ELESA propose également des crochets de traction en forme de U, compatibles avec nos brides à loquet.

Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA offre des pièces fiables, durables et performantes adaptées à vos exigences.

Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en brides à loquet, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne pour optimiser vos performances de production avec des pièces fiables et haut de gamme signées ELESA.