AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Poignées de manoeuvre
Les poignées fixes et tournantes d’ELESA sont fabriquées uniquement à partir de matériaux de la plus haute qualité, pour offrir un produit supérieur, conçu pour durer. Ces poignées résistent aux sollicitations mécaniques, physiques et chimiques les plus exigeantes sur de longues périodes. Idéales pour les tiges ou leviers d’actionnement, les poignées fixes et tournantes facilitent une prise en main sûre. Optez pour les poignées ergonomiques exclusives d’ELESA pour un confort optimal, quelle que soit l’application.
Nous proposons trois grands types de poignées : des poignées fixes, des poignées tournantes, et des poignées rabattables en position de repos pour une sécurité accrue. Ces grandes catégories se déclinent en plusieurs familles de produits :
- Boutons filetés : Nous offrons des boutons moletés standards avec trou fileté ou tige filetée, ainsi que des boutons en forme de boule ou de champignon, principalement utilisés pour pousser ou tirer. Des modèles avec protection antimicrobienne sont adaptés au secteur médical.
- Boutons en boule et poignées de préhension : Choisissez parmi des boutons de forme sphérique, champignon, cylindrique, conique ou profilée, qui restent bien fixés une fois installés. Certains modèles peuvent intégrer une lentille grossissante adhésive pour protéger les étiquettes et améliorer leur lisibilité.
- Poignées en T : Offertes en Duroplast, technopolymère ou aluminium, ces poignées tournent sans compromettre le serrage ou le desserrage, même en cas de chocs accidentels. Disponibles avec tige filetée ou trou fileté.
- Poignées rabattables : Fabriquées en Duroplast ou technopolymère, ces poignées sont conçues pour être utilisées sur les tiges, leviers, volants ou manivelles pour des opérations de rotation ou de manœuvre.
- Poignées de levier : Ces poignées offrent un effet de levier accru et constituent une excellente alternative aux poignées standards.
- Poignées tournantes : Offertes en forme sphérique, champignon, cylindrique, conique ou profilée, ces poignées ergonomiques assurent une prise confortable et sécuritaire, tout en protégeant la main de l’environnement de travail. Comme leur nom l’indique, elles permettent une rotation libre et fluide sur leur axe central.
Les poignées fixes et tournantes sont conçues pour divers types de montage : trou borgne, vis filetée ou trou traversant. Elles sont fabriquées à partir des matériaux de qualité suivants :
- Technopolymère
- Duroplast
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
Les poignées fixes et tournantes d’ELESA font partie de plusieurs de nos lignes haute performance :
- Clean : empêchent l’accumulation de débris; idéales pour l’agroalimentaire et la pharmaceutique
- INOX (Acier inoxydable) : résistantes à la corrosion et aux environnements sévères
- Détectables par métal : composants métalliques intégrés, réactifs aux forces magnétiques
- Détectables visuellement : facilement repérables; adaptées aux équipements alimentaires et pharmaceutiques
- Elecolors : code couleur distinctif pour une meilleure esthétique et différenciation fonctionnelle
- Ergostyle : formes douces et élégantes avec inserts colorés pour plus d’esthétique et de fonctionnalité
- SAN-antimicrobien : effet auto-assainissant contre les bactéries et les champignons
- Soft : prise ferme et ergonomique, confortable, antidérapante
Quelle que soit votre application industrielle, de fabrication ou opérationnelle, ELESA a la poignée fixe ou tournante qu’il vous faut.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de poignées fixes et tournantes, ou pour demander un format, un matériau ou une personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles poignées disponibles et demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne pour optimiser vos objectifs de production avec des pièces authentiques, fiables et haut de gamme signées ELESA.