Top

Aimants Industriels en Fer à Cheval | Aimants Industriels Profilés | Elesa

Aimants en U et pour profilés

Les aimants en fer à cheval et en U d’ELESA sont des options durables et pratiques pour les installations de production modernes. Ils garantissent une excellente résistance aux hautes températures et permettent une fixation facile à l’équipement existant.

Les aimants en fer à cheval sont moulés à partir de matériaux ferromagnétiques et résistent à des températures allant jusqu’à 350 °C (662 °F). Ils sont dotés d’un trou de passage permettant une fixation avec des vis en matériaux non magnétiques. Ces aimants sont des systèmes magnétiques non blindés, produits par fusion, qui offrent de hautes performances dans un format compact. Pour en faciliter la manipulation et éviter la démagnétisation, une plaque en fer est intégrée à la surface adhésive. La surface d’attraction est divisée en deux zones. L’extérieur laqué rouge de l’aimant en fer à cheval est résistant à des températures allant jusqu’à 180 °C (356 °F).

Les aimants profilés sont conçus pour être utilisés avec les systèmes de profilés ELESA. Ils comprennent un boîtier en technopolymère, une finition nickelée, ainsi qu’un aimant en fer-bore (néodyme). Ces aimants résistent à des températures allant jusqu’à 80 °C (176 °F). Ils permettent de fixer facilement des portes, des capots ou des outils sur des profilés en aluminium.

Consultez notre page de Données Techniques pour obtenir plus d’informations détaillées sur la gamme d’aimants industriels ELESA.

Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations industrielles, ELESA propose des pièces parfaitement adaptées à vos besoins. Contactez notre équipe de vente pour en savoir plus sur nos aimants en fer à cheval et aimants profilés disponibles, ou pour demander un format, un matériau ou une option de personnalisation spécifique. Demandez notre catalogue pour découvrir l’ensemble de nos composants de qualité en un coup d’œil – vous pouvez également magasiner les produits de marque Ganter. Rationalisez et optimisez vos objectifs de production grâce aux pièces industrielles haut de gamme signées ELESA.