Top

Doigts d’indexage | Pièces de machines industrielles | Elesa

Doigts d'indexage

Les doigts d’indexage ELESA offrent une vaste gamme d’options, idéales pour divers types d’applications et d’exécutions, afin de répondre aux multiples besoins de votre installation. Choisissez des doigts d’indexage avec un corps fileté, avec ou sans bouton. Optez pour un doigt d’indexage en position de repos ou rétractée. Des brides et dispositifs de sécurité sont également disponibles, ces derniers empêchant tout déplacement accidentel de l’extrémité du piston. Tous les composants sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité pour une performance optimale dans les opérations de verrouillage.

Le corps est proposé en différentes tailles de filetage et dimensions pour répondre aux besoins mécaniques et industriels variés. Le bouton est disponible en technopolymère noir ou rouge, permettant de différencier une fonction ou d’agir comme dispositif de sécurité visuel. La version en SUPER-technopolymère offre à la fois légèreté et grande résistance mécanique. Ce matériau de pointe résiste à la corrosion, aux cycles de lavage intensifs et supporte les solvants ainsi que les détergents. Les doigts d’indexage ELESA conviennent parfaitement aux secteurs de l’alimentation et de la pharmacie. Choisissez parmi des composants fabriqués en technopolymère, acier, acier inoxydable et alliage de zinc moulé sous pression.

De nombreux doigts d’indexage ELESA font partie de l’une ou plusieurs de nos collections Lignes Haute Performance :

INOX – Acier inoxydable : le technopolymère et l’acier inoxydable offrent une excellente résistance à la corrosion, idéaux pour les secteurs de l’alimentation, de la chimie et de la pharmacie ainsi que pour les environnements difficiles

Systèmes de profilés : composants compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium courants

SUPER-technopolymère : plastiques techniques à haute performance mécanique et résistance à la corrosion, légers et nécessitant peu d’entretien

Visuellement détectables : technopolymère en bleu signal, couleur facilement repérable qui renforce la sécurité de production et aide à la conformité réglementaire, idéale pour les industries alimentaire et pharmaceutique

Peu importe les composants dont vous avez besoin pour vos opérations industrielles, ELESA a les pièces pour répondre à vos exigences. Communiquez avec notre équipe de vente pour en savoir plus sur nos doigts d’indexage disponibles ou pour demander une taille, un matériau ou une option de personnalisation spécifique. Consultez nos nouveautés dans cette catégorie et demandez un catalogue pour découvrir d’un coup d’œil tous nos composants de qualité, y compris les produits de marque Ganter. Optimisez vos objectifs de production grâce aux pièces ELESA fiables et performantes. Consultez également notre page de Données Techniques pour des informations détaillées sur nos produits.