Top

Ressorts en polyuréthane | Barres en polyuréthane pour applications industrielles | Elesa

Ressorts et Barres en Polyuréthane

Les ressorts et barres en polyuréthane haute performance d’Elesa sont conçus pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes au Canada. Offrant une résistance exceptionnelle aux charges, à l’usure et aux produits chimiques, ces composants sont parfaits pour les systèmes d’éjection, le formage de tôle et les applications à haute contrainte.

Fabriqués avec des matériaux en polyuréthane avancés, ces ressorts possèdent des propriétés élastiques supérieures, garantissant une excellente résistance mécanique et une protection contre les surcharges. Disponibles en trois niveaux de dureté (80, 90 et 92 Shore A) et en diamètres de 16 à 63 mm, ils supportent des charges axiales élevées tout en prévoyant les défaillances soudaines.

Les barres en polyuréthane d’Elesa, disponibles en longueurs de 250 mm et 500 mm, offrent des solutions personnalisables. Ces barres perforées polyvalentes peuvent être transformées en bagues, ressorts de moules, absorbeurs de chocs ou utilisées comme rouleaux pour convoyeurs. Par rapport aux alternatives métalliques, les ressorts en polyuréthane réduisent les vibrations, le bruit et le risque de corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements industriels.

Conçus pour les conditions industrielles exigeantes, les tubes et tiges en polyuréthane d’Elesa sont hautement résistants à l’abrasion, aux déchirures et à la corrosion. Grâce à leur composition polymère avancée, ils offrent une résistance chimique optimale aux acides, aux huiles et aux graisses, garantissant une longévité accrue dans les environnements industriels au Canada.