AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Charnières de sécurité électrique
Dans les installations de production modernes et les grands espaces de travail, la sécurité est primordiale. Les charnières de sécurité électrique ELESA sont conçues pour assurer la protection de votre équipe et sont idéales pour les entreprises de grande envergure.
En cas d’ouverture accidentelle de portes, carters ou trappes de machines ou de protecteurs sur une ligne de production, les charnières de sécurité électrique d’ELESA coupent immédiatement l’alimentation électrique. Elles interrompent le circuit électrique afin de protéger l’opérateur.
ELESA offre une large gamme de charnières industrielles, et ces charnières de sécurité sont disponibles avec une largeur de trou traversant standard de 6 mm. Elles sont fabriquées en technopolymère et font partie de plusieurs de nos lignes haute performance :
- Systèmes à profilés : compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus utilisés
- SUPER-Technopolymère : plastiques techniques modernes offrant une haute performance mécanique, une résistance à la corrosion et une grande légèreté
Les charnières de sécurité électrique ELESA sont compatibles avec la majorité des profilés en aluminium et résistent bien aux opérations de nettoyage fréquentes. Pour chaque modèle, vous pouvez consulter la charge de travail maximale ainsi que la charge de rupture dans l’onglet Informations générales, situé dans la section Spécifications techniques au bas de chaque page produit. Pour bien choisir le type de charnière et le nombre requis pour votre application, consultez nos directives pour l’utilisation correcte des charnières en plastique.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de charnières de sécurité électrique, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Demandez un catalogue pour découvrir en un coup d’œil tous nos composants de qualité. Explorez notre gamme complète en ligne et atteignez vos objectifs de production avec des pièces fiables, performantes et haut de gamme signées ELESA.