Top

Unités de transfert | Pièces de machines standards | Elesa

Éléments de roulement à billes

ELESA propose des solutions adaptées à tous les besoins de vos lignes de production, y compris les convoyeurs. Nos unités de transfert à billes permettent de déplacer des charges par mouvements linéaires et rotatifs. Même les matériaux lourds peuvent être transportés efficacement et en toute stabilité sur vos lignes grâce à ces composants de qualité.

Les unités de transfert à billes ELESA sont fabriquées en technopolymère, acier et acier inoxydable. Une version en technopolymère conducteur ESD est également disponible. Chaque unité se compose d’un corps en métal ou en plastique, dans lequel une bille principale est soutenue par d’autres billes plus petites, permettant ainsi un mouvement fluide dans toutes les directions sur des surfaces planes comme les convoyeurs. Elles sont également adaptées aux charges aux formes angulaires ou irrégulières.

La construction en technopolymère autolubrifiant élimine le besoin de lubrification externe, garantissant ainsi une propreté maximale, particulièrement utile dans les environnements sensibles. Grâce à l’utilisation de matériaux résistants à la corrosion, ces unités peuvent être lavées fréquemment sans nuire à leur performance.

Le choix du bon modèle d’unité de transfert doit tenir compte à la fois du poids et de la taille de la charge à transporter. Sur une surface plane, la distance maximale entre les unités est obtenue en divisant la plus petite dimension de la charge par 2,5, de sorte qu’au moins trois unités soutiennent toujours la charge afin d’éviter tout basculement. Consultez les données techniques pertinentes pour plus de détails.

Plusieurs unités de transfert font partie de notre ligne haute performance INOX (acier inoxydable). Cette collection est spécialement conçue pour les environnements corrosifs et les applications soumises à des normes strictes, comme celles des secteurs alimentaire, médical et chimique.

Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA propose des solutions adaptées à vos exigences.

Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en unités de transfert, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil, et explorez nos dernières nouveautés dans cette catégorie. Parcourez notre gamme complète en ligne pour atteindre vos objectifs de production avec des composants performants, durables et haut de gamme signés ELESA.