AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Systèmes magnétiques de mesure
Les systèmes de mesure magnétiques avancés d’ELESA sont simples à assembler et à utiliser, permettant un alignement et un positionnement précis tout en réduisant au minimum le temps et les procédures d’usinage. Des temps de traitement plus courts et des procédures simplifiées font partie des nombreux avantages supplémentaires de ce produit.
En combinant notre bande magnétique et notre capteur magnétique, vous pouvez mettre en place un système complet de mesure de déplacements linéaires et angulaires. Les systèmes de mesure magnétiques d’ELESA permettent une lecture en mode linéaire ou angulaire. Ils sont fabriqués en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibres de verre, tandis que la plaque du clavier est en polycarbonate résistant aux graisses, huiles, alcools et acides minéraux. Conçus pour résister à la poussière et à l’eau, ils sont certifiés selon les classes de protection IP54 et IP67. L’unité d’affichage LCD à 7 chiffres, les touches multifonctions programmables et la capacité de mémoriser jusqu’à 32 positions cibles font des systèmes de mesure magnétiques d’ELESA le choix évident pour vos besoins opérationnels.
Peu importe les composants dont vous avez besoin pour vos opérations industrielles, ELESA dispose des pièces adaptées à vos exigences.
Communiquez avec notre équipe commerciale pour en savoir plus sur les options disponibles dans la gamme de systèmes de mesure magnétiques, ou pour toute demande de dimensions, matériaux ou personnalisations spécifiques.
Demandez notre catalogue pour voir l’ensemble de nos composants de qualité en un coup d’œil, et magasinez également les produits de marque Ganter.
Optimisez vos objectifs de production avec des pièces ELESA authentiques et de haute qualité.
Consultez notre page Données techniques pour plus d’informations détaillées sur les produits ELESA.