AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Poignées libres
ELESA propose une vaste gamme de poignées tournantes, offertes dans plusieurs matériaux, car nous savons que vos besoins en production et en installation varient selon les projets et les secteurs. Il existe de nombreuses applications où l’opérateur doit pouvoir faire tourner librement une poignée sur un axe, indépendamment de la machine ou du dispositif auquel elle est fixée. Dans ces cas, une poignée tournante est le choix optimal pour une utilisation plus fluide et une meilleure ergonomie.
Choisissez parmi nos modèles de boutons sphériques tournants, boutons en boule tournants, poignées champignon tournantes, poignées cylindriques tournantes, poignées coniques à bride et poignées profilées tournantes, disponibles en plusieurs tailles et types de montage, y compris : trou borgne, vis filetée et trou traversant. Les dimensions d’ouverture disponibles couvrent un large éventail, avec des options en 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 mm. Les poignées tournantes sont aussi fabriquées dans divers matériaux pour s’adapter à toutes vos applications :
- Technopolymère
- Duroplast
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
Chaque poignée tournante est dotée d’un mécanisme métallique qui permet une rotation sur son propre axe. La poignée est capable de transmettre l’effort manuel tout en empêchant que les mouvements de pivotement ou de rotation ne soient transmis à l’élément, ce qui facilite son utilisation. Certains modèles de notre ligne Ergostyle sont également conçus de manière ergonomique pour offrir une prise en main plus efficace, même lorsque la poignée est de petite taille.
Les poignées tournantes Soft touch offrent une prise sûre et confortable, même en présence de substances glissantes comme l’humidité ou la graisse. Ces composants sont idéals pour l’équipement de conditionnement physique et les instruments de précision.
Notre ligne SAN - Antimicrobienne comprend une poignée tournante conique, spécialement conçue avec des additifs qui empêchent la croissance et la propagation de microbes, bactéries et champignons sur la surface du produit. Cette technologie aux ions d’argent intègre un mécanisme de libération contrôlée, permettant aux produits de la collection SAN de conserver leurs propriétés antimicrobiennes dans le temps, même après des cycles de lavage ou de stérilisation. Ces composants sont parfaits pour toutes les applications où l’hygiène est primordiale.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de poignées tournantes ou pour demander une taille précise. Consultez nos nouvelles offres dans cette gamme et demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne et atteignez vos objectifs de production avec des poignées tournantes de marque ELESA et Ganter, fiables, durables et haut de gamme.