SFV. Bouchons d’échappement

avec valve, technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Couvercle

Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.

  • SFV.: couleur orange RAL 2004, avec symbole graphique "valve".
  • SFV.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec symbole graphique "valve".
  • SFV.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans symbole graphique "valve".
  • SFV.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans symbole graphique "valve".

Raccord fileté

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Disque d'obturation

Technopolymère avec un OR en caoutchouc synthétique NBR.

Ressort

Acier INOX

Exécutions standards

  • SFV-10 mb: la valve (disque d'obturation) s'ouvre pour des pressions supérieures à 0.010 bar (calibrage 10 mb).
  • SFV-100 mb: la valve (disque d'obturation) s'ouvre pour des pressions supérieures à 0.100 bar (calibrage 100 mb).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons d'echappement SFV. sont particulièrement indiqués pour toutes les applications (motoréducteurs, variateurs ou compresseurs) dans lesquels la pression interne du réservoir ne doit pas dépasser une valeur précisée (10 ou 100 mb).

Dans ces cas, la valve de sécurité permet la sortie de l'excès d'air du réservoir en rétablissant les valeurs de pression interne pour lesquelles la valve a été calée.

Le petit disque d'obturation (fermé en condition de pression normale) empêche l'entrée de poussière et évite la sortie des projections d'huile.

SFV-100 mb-N - Pour pressions supérieures à 0,100 bar, sans symbole graphique « vanne » 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.