• Guides & Produits

Notre Système TCC primé : Force, durabilité, polyvalence !

23 janv. 2024

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Noix de serrage pour réaliser vos structures mobiles

Conçus avec simplicité et robustesse, les raccords tubulaires d'Elesa se fixent facilement aux tubes, créant des structures stables, de la fixation des pieds métalliques aux plateaux de table, aux tubes d'acier et aux tuyaux, en passant par les systèmes de clôture et le mobilier d'atelier. Fabriqués en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre et équipés de vis et d'écrous en acier inoxydable, ces connecteurs résistent aux températures élevées et à la corrosion tout en réduisant le poids des équipements.

Les caractéristiques de conception au design convivial comprennent un nettoyage facile, des surfaces lisses et l'absence d'angles vifs. Les raccords et noix de serrage assurent une précision dimensionnelle, une fabrication de premier ordre et une résistance garantie à l'arrachement et à la rotation des tubes (valeurs de résistance mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple suggéré).

Choisissez parmi une variété de configurations telles que les connecteurs bidirectionnels, avec plaque de base de montage, en forme de T, à manchon droit et à joints articulés. Ils peuvent être fixés à l'aide de kits de serrage standard pour des ajustements pratiques et fréquents, sans nécessiter d'outils supplémentaires

Les connecteurs du système TCC d'Elesa sont disponibles en noir mat ou en gris, complétant la couleur naturelle de l'aluminium, et sont proposés en deux tailles pour répondre aux différents besoins (Ø 18 ou 30 mm). Des manchons de réduction de trou sont vendus comme accessoires pour d'autres diamètres. En outre, Elesa propose désormais une sélection de raccords pour tubes en technopolymère "Signal blue" RAL 5005 visuellement détectable (matériau adapté au contact avec les aliments FDA CFR.21 et EU 10/2011) pour le contact avec les aliments et facilement détectable par l'œil humain.

Cette caractéristique améliore considérablement la sécurité dans les processus de production alimentaire, en conformité totale avec les réglementations internationales.

Outre les noix de serrage en technopolymère, ELESA propose une gamme alternative en aluminium, en acier et en acier inoxydable pour les tubes carrés ou ronds. Soucieuse de répondre aux besoins de ses clients et de les dépasser, ELESA propose également des accessoires tels que des supports de moniteurs, conformes à la norme VESA, qui peuvent être facilement fixés à l’aide des ses raccords tubulaires. Cette solution offre une flexibilité et des options d'ajustement pour les écrans tactiles, les panneaux, les affichages ou les moniteurs sur les machines de production.

Des tubes en aluminium ou en acier inoxydable, des embouts de tubes, des bouchons de tubes, des expanseurs et des couvercles de protection s'adaptant esthétiquement à l'environnement du lieu de travail complètent la gamme.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news