San - Antimicrobial
Solutions fiables pour vos besoins de fixation
8 oct. 2025
Temps de lecture: minutes
Le Guide Complet du Montage des Éléments de Serrage à Inserts Filetés
Chaque composant, aussi petit soit-il, joue un rôle crucial dans la performance et la sécurité des équipements. Les éléments de serrage, tels que les volants et boutons à inserts filetés, ne font pas exception. Un montage inadéquat peut non seulement compromettre la force de fixation, mais aussi entraîner une usure prématurée et des défaillances.
Cet article vous guidera à travers les bonnes pratiques de montage des éléments de serrage à inserts filetés, en illustrant les méthodes correctes et celles à éviter pour garantir une performance optimale et une longévité maximale de vos équipements.
Principes de Base pour un Serrage Efficace
La règle fondamentale pour un montage correct est simple : la base en plastique du volant ou du bouton ne doit jamais reposer directement sur la surface de serrage.
En respectant ce principe, on s'assure que la contrainte s'exerce uniquement par le couple de serrage appliqué manuellement. L'insert métallique (tige ou douille filetée) n'est alors soumis qu'à une traction ou une compression axiale pure, et son ancrage dans la matière plastique est préservé de toute contrainte anormale.
Les Méthodes de Montage Correctes
Pour assurer une fixation solide et durable, le montage doit permettre à l'insert fileté de travailler dans des conditions optimales. Voici les configurations recommandées :
- Cas 1 & 2 : Montage avec tige filetée
L'extrémité de la tige filetée doit traverser la pièce à fixer et venir en butée ou être vissée dans un support. Un espace doit impérativement être maintenu entre la base du volant et la surface de la pièce à serrer. - Cas 3 & 4 : Montage avec douille filetée
Une vis ou un goujon traverse la pièce à serrer pour se visser dans la douille du bouton. Là encore, la tête de la vis ou l'écrou doit appliquer la force de serrage sans que la base en plastique du bouton n'entre en contact avec la surface.
Ces quatre méthodes garantissent que l'insert et son ancrage ne subissent que le couple de serrage prévu, évitant ainsi tout risque de défaillance due à des forces non désirées.

Les Erreurs de Montage à Éviter Absolument
Lorsqu'un concepteur ne prend pas en compte les mauvaises utilisations potentielles, des montages incorrects peuvent survenir. Ces erreurs soumettent l'insert fileté à une contrainte axiale supplémentaire, souvent appelée "effet tire-bouchon", qui peut endommager l'ancrage dans le plastique.
Voici les montages incorrects à proscrire :
- Cas 5 & 6 : Contact direct de la base en plastique
Dans ces configurations, la base du volant ou du bouton repose directement sur le plan de serrage. En continuant de visser, l'opérateur applique une force axiale anormale sur l'insert, risquant de compromettre son filetage et son ancrage. - Cas 7 : Butée sur le fond de l'insert
Ici, la vis vient en butée au fond du trou borgne de la douille filetée avant que le serrage ne soit effectif. Toute force supplémentaire exercée par l'opérateur crée une traction axiale directe sur l'insert, pouvant l'arracher de son logement en plastique.

Bien que la résistance de nos composants soit calculée avec un large coefficient de sécurité pour résister à des manipulations incorrectes, un bon design préventif doit toujours éviter ces situations pour garantir une fiabilité à toute épreuve.
Notre Sélection de Volants de Serrage pour vos Applications
Pour mettre en pratique ces principes, il est essentiel de choisir des composants de haute qualité. Elesa propose une vaste gamme de volants de serrage conçus pour répondre aux exigences industrielles les plus strictes.
Quelques exemples de notre catalogue :
- Volants de serrage à lobes VCT. : Un classique polyvalent, disponible en technopolymère avec une multitude de configurations de filetages.
- Volants de serrage sans creux VC.692 : Conçus pour une nettoyabilité maximale, ils sont parfaits pour les applications hygiéniques.
- Boutons moletés BT. : Offrent une excellente prise en main pour des ajustements précis dans des espaces restreints.
- Volants de serrage à trois bras VB.639 : Idéals pour les applications nécessitant un couple de serrage plus élevé.
Un montage correct est la clé de la performance. En suivant ces directives et en choisissant des composants fiables, vous assurez la sécurité et la durabilité de vos installations.