San - Antimicrobial
Optimisez la Fiabilité de Vos Assemblages avec le Bon Couple de Serrage
7 oct. 2025
Temps de lecture: minutes
Pourquoi le contrôle du couple de serrage est-il critique ?
- Un couple insuffisant provoque desserrage, fuites et arrêts imprévus de production, générant des coûts cachés considérables.
- Un couple excessif détériore les filetages et rend le démontage difficile, augmentant le risque de maintenance non planifiée.
- La maîtrise du couple de serrage, par l’usage d’outils adaptés (clés dynamométriques), sécurise vos assemblages, notamment sur des composants exigeant la traçabilité et le respect de normes.
Couple de Serrage : Principes et Recommandations
Le couple de serrage détermine la force de rotation appliquée à un élément de fixation (vis, écrou, collier), afin d’assurer un assemblage mécanique fiable. Il doit être maîtrisé pour garantir la sécurité et prévenir tout desserrage ou détérioration prématurée des composants.
Exemples d'applications avec nos boutons de serrage à limiteur de couple :


Principes Fondamentaux
La valeur du couple (exprimée en Nm) impacte directement la tension induite dans la vis et la tenue de l’assemblage.
Un couple insuffisant peut entraîner des fuites, du desserrage ou une perte d’intégrité.
Un couple excessif risque de déformer, casser l’élément de fixation ou rendre le démontage difficile.
Facteurs Techniques à Considérer
Caractéristiques géométriques : diamètre, pas de filet, surface d’appui.
Propriétés des matériaux : limites élastiques, coefficients de frottement, résistance à la corrosion.
Conditions d’assemblage : lubrification, température de service, accès à la fixation.
Méthodes et Outils
Utilisation de clés dynamométriques (mécaniques, électroniques ou pneumatiques) pour appliquer précisément le couple recommandé.
Référence aux tables de couples constructeurs en fonction du diamètre, du filetage et de la classe de vis.
Quels produits concernent vos besoins de serrage industriel ?
Au sein de la gamme Elesa France, plusieurs familles répondent aux enjeux d’assemblage fiable :
- Boutons de serrage et volants à lobes : pour l’ergonomie et la sécurité des opérations manuelles, en technopolymère, inox ou bakélite.
- Clavettes et écrous de serrage : solutions robustes pour des fixations standards ou spécifiques.
- Éléments de serrage à limiteur de couple : pour régler et contrôler le couple de serrage sur poste, limitant tout risque d’erreur de montage.
- Vis épaulées ISO 7379 et autres éléments filetés, compatibles avec des normes de résistance élevées.
Chaque famille de produit propose des variantes pour répondre au secteur médical, agroalimentaire, machines-outils ou applications sous contraintes chimiques.
Simplifiez l’approvisionnement pour vos Composants Industriels
Commandez avant 14h sur notre plateforme Elesa B2B Store France pour bénéficier d’une livraison express dès le lendemain avant 13h, partout en France métropolitaine, sans supplément. Accédez directement aux fiches techniques, plans CAD en téléchargement direct, et profitez du support d’experts pour vous accompagner dans le choix d’éléments standards adaptés à vos contraintes d’utilisation et de maintenance.
Pour tout besoin spécifique d’approvisionnement, d’échantillon ou d’étude technique, notre équipe reste à votre écoute pour garantir la réussite de vos projets et renforcer la fiabilité de vos installations. Utilisez le formulaire de contact ICI et faites nous part de vos projets !