San - Antimicrobial
Connecteurs de tubes Elesa : Innovation et fiabilité pour vos assemblages industriels
2 oct. 2025
Temps de lecture: minutes
Avec sa gamme complète de raccords de tubes et connecteurs de tubes, Elesa révolutionne l'assemblage de structures modulaires dans l'industrie française. Nos solutions techniques allient design italien, fonctionnalité avancée et facilité de mise en œuvre pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels.
Une gamme complète de connecteurs de tubes pour tous vos besoins
Raccords tubulaires en technopolymère TCC
Nos connecteurs de tubes en technopolymère offrent une solution économique et performante pour l'assemblage de tubes ronds et carrés. Disponibles en différentes couleurs, ils s'adaptent parfaitement à vos contraintes esthétiques et techniques.
Avantages clés :
- Résistance chimique exceptionnelle aux produits agressifs
- Facilité d'assemblage sans outillage spécifique
- Modularité grâce aux douilles de réduction intégrées
- Évolutivité des structures avec démontage/remontage possible
Noix de serrage bidirectionnelles GN 131- GN 135
Pour les applications industrielles exigeantes, nos raccords de tubes métalliques garantissent robustesse et fiabilité. Disponibles en aluminium et acier inoxydable, ils conviennent parfaitement aux environnements agressifs et aux charges importantes.
Applications techniques multiples
Industrie agroalimentaire
Nos connecteurs de tubes en acier inoxydable répondent aux normes strictes de l'industrie alimentaire française, garantissant hygiène et sécurité dans vos installations. La gamme est également disponible en couleur bleue de sécurité à découvrir ICI
Laboratoires et environnements sensibles
La résistance chimique de nos raccords de tubes en technopolymère les rend idéaux pour les applications en milieu corrosif ou en présence de produits chimiques.
Structures modulaires et postes de travail
Créez facilement des :
- Supports d'écrans et claviers ergonomiques
- Chariots de transport personnalisés
- Postes d'assemblage modulaires
- Structures de protection et cloisons
Concept innovant de douilles de réduction
Le système Elesa se distingue par son concept de douilles de réduction breveté, permettant l'adaptation de diamètres de tubes de 10 mm à 60 mm avec un seul élément de base. Cette flexibilité unique réduit vos stocks et simplifie la gestion de vos projets.
Compatibilité et évolutivité
Nos connecteurs de tubes s'intègrent parfaitement avec :
- Tubes ronds de Ø 10 à 60 mm
- Profilés carrés de 10x10 à 40x40 mm
- Systèmes d'actionneurs linéaires Elesa
- Accessoires de fixation et douilles de réduction
Engagement qualité et service
Certifications et conformité :
- Matériaux certifiés pour contact alimentaire
- Résistance aux UV et intempéries
- Tests de charge et durabilité validés
- Conformité aux normes européennes
Service client dédié :
- Support technique spécialisé
- Livraison rapide depuis nos stocks français
- Documentation technique complète en français
- Formation sur site disponible
Solutions sur mesure pour le marché français
Elesa comprend les spécificités du marché français et propose :
- Prix compétitifs adaptés aux budgets industriels
- Stock local pour une disponibilité immédiate
- Support technique francophone pour accompagner vos projets
- Solutions durables respectant vos engagements environnementaux
Nos raccords de tubes et connecteurs de tubes représentent l'excellence italienne au service de l'industrie française, alliant innovation technique, durabilité et performance économique.
Pour découvrir tous les produits de la gamme Raccord tubulaires cliquez ICI