• Guides & Produits

Plots antivibratoires ELESA : résistance et absorption

12 sept. 2025

L'auteur: ELESA FRANCE

Temps de lecture: minutes

La gamme de plot antivibratoire ELESA : préservez vos machines de la détérioration 

Les vibrations mécaniques sont l’une des principales causes d’usure prématurée des équipements industriels. Pour résoudre ces problèmes, les plots antivibratoires sont une solution essentielle. 

Ils permettent d’absorber et d’atténuer les vibrations, offrant ainsi une protection efficace aux équipements industriels. ELESA propose une gamme complète de solutions adaptées à tous les environnements et contraintes techniques.

1. Une diversité de modèles pour répondre à tous les besoins

ELESA propose une large gamme de plots antivibratoires afin d’apporter des solutions variées pour divers secteurs d’activités :

  • Plots cylindriques standards : Adaptés aux machines industrielles générales, ils offrent une absorption efficace des vibrations et une installation simple.
  • Plots avec flasques de fixation ovales : Parfaits pour les installations murales et les tableaux électriques, ils assurent un montage sécurisé.
  • Plots coniques : Conçus pour offrir une meilleure absorption des vibrations axiales et réduire les oscillations excessives.
  • Plots avec insert en acier ou inox : Adaptés aux environnements exigeant une fixation robuste et durable, même sous fortes contraintes mécaniques.

Chaque modèle est pensé pour s’adapter aux exigences spécifiques des machines et garantir une stabilité optimale.

Découvrez la gamme de plots antivibratoires ELESA et bénéficiez d’une solution d’excellence pour protéger vos équipements. 

2. Des matériaux de pointe pour une efficacité maximale

Les plots antivibratoires ELESA sont conçus à partir de matériaux haut de gamme qui garantissent une résistance et une absorption optimales. Chaque matériau est sélectionné pour offrir des performances adaptées aux exigences spécifiques des différents secteurs industriels.

  • Technopolymère : Léger, résistant aux agents chimiques et à la corrosion, il offre une excellente durabilité et convient aux environnements exigeant une faible conductivité électrique.
  • Caoutchouc : Fournit une absorption efficace des vibrations et réduit les nuisances sonores, tout en offrant une grande flexibilité d'utilisation.
  • Acier : Assure une structure robuste et une résistance mécanique élevée, idéal pour les applications nécessitant une fixation rigide et durable.
  • Inox : Particulièrement adapté aux environnements exposés à l'humidité et aux produits chimiques, il garantit une résistance accrue à la corrosion et une longue durée de vie.

Grâce à cette sélection rigoureuse de matériaux, les plots antivibratoires ELESA offrent une longévité et une fiabilité accrues, réduisant ainsi les coûts de maintenance.

3. Des performances inégalées pour une protection maximale

Les plots antivibratoires ELESA sont conçus pour maximiser la protection des équipements et le confort des utilisateurs. Voici les principaux bénéfices qu’ils apportent :

  • Absorption efficace des vibrations : empêche la propagation des ondes vibratoires vers d’autres composants, réduisant ainsi les contraintes mécaniques.
  • Diminution des nuisances sonores en atténuant les vibrations, ils permettent une réduction significative du bruit généré par les équipements industriels.
  • Augmentation de la durée de vie des équipements : moins de vibrations signifie une usure réduite des composants mécaniques et une fiabilité accrue des machines.
  • Sécurisation des installations : les vibrations excessives peuvent provoquer le desserrage des fixations et des composants. Les plots antivibratoires ELESA préviennent ces risques et assurent une meilleure stabilité des équipements.

Grâce à ces performances remarquables, les plots antivibratoires ELESA permettent une amélioration significative du rendement des machines et du confort des opérateurs dans divers secteurs d’activité.

Domaines d’application des plots antivibratoires ELESA

Dans de nombreux secteurs industriels, les machines et les installations sont soumises à des vibrations intenses. Ces vibrations, si elles ne sont pas correctement gérées, peuvent entraîner des détériorations prématurées, une usure excessive des composants et une augmentation des nuisances sonores. 

Les plots antivibratoires ELESA répondent aux exigences de divers secteurs d’activité où la gestion des vibrations est essentielle. 

1. Industrie mécanique et machines-outils

Les machines-outils telles que les tours, fraiseuses et presses génèrent des vibrations importantes qui peuvent nuire à la précision des usinages. Les plots antivibratoires permettent d’absorber ces vibrations et d’assurer un fonctionnement stable et précis.

2. Secteur du transport et des véhicules industriels

Les engins de chantier, les camions et les véhicules ferroviaires sont soumis à des vibrations permanentes. Les plots antivibratoires ELESA aident à réduire l’usure des composants et améliorent le confort des conducteurs.

3. Générateurs et groupes électrogènes

Les groupes électrogènes produisent des vibrations et du bruit lors de leur fonctionnement. L’utilisation de plots antivibratoires réduit ces effets et améliore la stabilité des installations.

4. Secteur agroalimentaire et médical

Dans les environnements où l’hygiène est une priorité, ELESA propose des plots en silicone et inox, conformes aux normes sanitaires les plus strictes. Ces solutions sont idéales pour les machines de production alimentaire et équipements médicaux.

5. Bâtiment et construction

Les systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation) génèrent des vibrations continues qui peuvent être atténuées avec des plots antivibratoires adaptés, réduisant ainsi les nuisances sonores dans les bâtiments.

Pourquoi choisir ELESA pour les plots antivibratoires ?

Les plots antivibratoires sont une solution indispensable pour réduire les vibrations et préserver la durée de vie des machines industrielles. Que ce soit dans l’industrie mécanique, le transport, l’agroalimentaire ou le bâtiment, ces composants jouent un rôle essentiel en améliorant la stabilité et le confort des équipements.

En choisissant ELESA, vous bénéficiez de :

  • Une expertise reconnue : Plus de 80 ans d’expérience dans la conception de composants industriels.
  • Une qualité certifiée : Des matériaux de premier choix et des contrôles rigoureux garantissant la fiabilité des produits.
  • Une large gamme de solutions : Des produits adaptés à tous les secteurs d’activité et besoins spécifiques.
  • Un support technique dédié : Une équipe d’experts à votre disposition pour vous accompagner dans le choix des meilleures solutions antivibratoires.

Parmi les fabricants spécialisés dans le domaine des supports antivibratoires, ELESA se distingue par la qualité et la fiabilité de ses produits. Ses plots antivibratoires sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de réduction des vibrations, garantissant ainsi une durée de vie optimale des machines et un confort accru pour les opérateurs.

Faites le choix de la qualité, de la performance et de la durabilité. Découvrez toute la gamme de plots antivibratoires ELESA et optimisez la protection de vos machines !



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news