San - Antimicrobial
Charnières CFM-PC avec câble intégré - Innovation Elesa
31 juil. 2025
Temps de lecture: minutes
Nouvelles charnières CFM-PC : la solution technique pour l'intégration électrique
Les équipements industriels modernes nécessitent des solutions d'interconnexion électrique toujours plus sophistiquées. Les bureaux d'études font face à un défi récurrent : comment assurer une connexion électrique fiable entre les parties fixes et mobiles d'un équipement tout en maintenant une esthétique professionnelle et une sécurité optimale ?
Elesa présente sa nouvelle gamme de charnières CFM-PC avec câble électrique intégré, une innovation technique qui répond précisément à ces exigences. Cette solution élimine les ponts de câbles disgracieux et les risques d'endommagement lors des mouvements, tout en offrant une flexibilité d'installation remarquable.
Conçue initialement sur demande d'un client spécialisé dans les téléphériques pour des équipements de contrôle de câbles métalliques, cette charnière révolutionne l'approche traditionnelle de l'interconnexion électrique dans les équipements industriels. Elle s'adresse particulièrement aux ingénieurs et projeteurs recherchant une solution technique robuste, certifiée et esthétiquement intégrée.
Caractéristiques techniques avancées
Matériaux et certifications
La charnière CFM-PC utilise un technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibres de verre, certifié auto-extinguible UL-94 V0. Cette certification garantit une résistance au feu exceptionnelle, répondant aux normes les plus strictes pour les équipements industriels. L'axe rotatif, également fabriqué en technopolymère PA renforcé de fibres de verre, assure une durabilité mécanique optimale même dans les conditions d'utilisation intensive.
Cette composition matérielle offre plusieurs avantages techniques significatifs : résistance aux chocs, stabilité dimensionnelle, résistance chimique et propriétés diélectriques excellentes. Ces caractéristiques font de la CFM-PC une solution particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants.
Configurations de câblage disponibles
La gamme CFM-PC propose quatre configurations distinctes pour s'adapter aux contraintes d'installation spécifiques :
CFM-PC-C-C : Cette configuration intègre un câble 8 conducteurs avec sortie axiale inférieure (longueurs 3,5 ou 4 mètres) et un câble 8 conducteurs avec connecteur femelle à sortie arrière (longueurs 1,5 ou 1 mètre). Cette configuration convient particulièrement aux installations où la connexion électrique doit s'effectuer par le bas de la structure.
CFM-PC-C-A : Similaire à la précédente mais avec sortie axiale supérieure, cette version permet une connexion par le haut de l'équipement. Les longueurs disponibles restent identiques : 3,5 ou 4 mètres pour le câble principal et 1,5 ou 1 mètre pour le câble à connecteur femelle.
CFM-PC-F-A : Cette exécution propose un câble 8 conducteurs avec sortie axiale supérieure de 3,5 mètres et un câble 8 conducteurs avec sortie arrière de 1,5 mètre. Elle offre une solution optimisée pour les installations nécessitant une connexion directe sans connecteur.
CFM-PC-F-C : La dernière configuration inverse la position de sortie axiale (inférieure) tout en conservant la sortie arrière directe. Elle complète la gamme pour couvrir tous les besoins d'installation.
Options de fixation
Les charnières CFM-PC sont disponibles avec deux types de fixation pour s'adapter aux différentes méthodes d'assemblage :
L'exécution -SH intègre des trous de passage pour vis à tête fraisée, permettant un montage affleurant et discret. Cette solution convient parfaitement aux structures où l'esthétique prime et où l'accès aux vis de fixation depuis l'extérieur est possible.
L'exécution -B utilise des douilles en laiton nickelé avec taraudage borgne, offrant une fixation par l'intérieur de la structure. Cette configuration s'avère particulièrement utile lorsque les contraintes d'assemblage ne permettent pas un accès externe aux points de fixation.
Avantages techniques et opérationnels
Élimination des ponts de câbles
L'intégration du câble électrique directement dans la charnière supprime définitivement les ponts de câbles externes et les presse-étoupes disgracieux. Cette solution technique améliore considérablement l'esthétique générale de l'équipement tout en réduisant les points de défaillance potentiels. Les bureaux d'études peuvent ainsi concevoir des équipements au design épuré sans compromis sur la fonctionnalité électrique.
Protection optimale des câbles
La conception intégrée protège efficacement les conducteurs électriques durant les mouvements de porte ou de structure. Les câbles ne risquent plus d'être endommagés par accrochage ou pincement, problème récurrent avec les solutions traditionnelles. Cette protection intrinsèque augmente significativement la durée de vie de l'installation et réduit les coûts de maintenance.
Facilité d'installation
Les dimensions compactes de la charnière CFM-PC, combinées aux multiples options de montage et de sortie de câbles, simplifient considérablement l'installation. Les ingénieurs peuvent intégrer cette solution dans leurs conceptions sans modifications structurelles majeures. La variété des configurations disponibles permet une adaptation précise aux contraintes spécifiques de chaque projet.
Adaptabilité aux équipements mobiles
Cette charnière convient particulièrement aux équipements d'essais portatifs ou de laboratoire fréquemment déplacés. Sa robustesse mécanique et la protection intégrée des câbles garantissent un fonctionnement fiable même dans des conditions d'utilisation intensive. Les équipements de contrôle qualité, les bancs d'essais mobiles et les instruments de mesure portables bénéficient pleinement de cette innovation.
Connectivité étendue
Le câble 8 conducteurs offre une polyvalence remarquable pour l'interfaçage avec différents dispositifs : points lumineux, serrures électriques, poignées avec commutateur électrique. Cette capacité multi-fonctions permet aux concepteurs de centraliser plusieurs fonctions électriques sur une seule charnière, simplifiant l'architecture globale de l'équipement.
Intégration dans l'écosystème Elesa
Compatibilité avec les poignées électriques
La charnière CFM-PC s'intègre parfaitement avec les poignées à commutateur électrique de la gamme Elesa : EBR-SWM, EBR-SWB et M.2000-SWM. Cette compatibilité permet de créer des solutions complètes où la charnière assure l'alimentation électrique et la poignée fournit les fonctions de commande et de signalisation.
Cette synergie entre produits Elesa offre aux bureaux d'études une approche système cohérente, avec des interfaces normalisées et des performances garanties. L'homogénéité esthétique et technique qui en résulte valorise l'équipement final.
Charnières complémentaires CFM-PCN
Pour les installations nécessitant plusieurs points d'articulation, la gamme CFM-PCN propose des charnières complémentaires sans câble intégré. Ces charnières, disponibles en version standard CFM-PCN ou certifiée auto-extinguible CFM-PCN-AE-V0, permettent de compléter l'installation principale tout en conservant une esthétique uniforme.
Cette approche modulaire facilite la conception d'équipements complexes nécessitant plusieurs charnières, en permettant de limiter le câblage électrique à une seule charnière CFM-PC tout en bénéficiant de points d'articulation supplémentaires identiques visuellement.
Applications industrielles spécifiques
Équipements de contrôle de téléphériques
Le développement initial de la CFM-PC répond à une demande spécifique du secteur des téléphériques pour des équipements de contrôle de câbles métalliques. Ces applications exigent une fiabilité absolue et une résistance aux conditions environnementales sévères. La charnière CFM-PC répond parfaitement à ces exigences avec sa certification UL-94 V0 et sa construction robuste.
Équipements d'essais et de mesure
Les laboratoires et centres d'essais utilisent fréquemment des équipements mobiles nécessitant des connexions électriques fiables. La charnière CFM-PC simplifie la conception de ces équipements en éliminant les contraintes de câblage externe. Les bancs d'essais, les équipements de contrôle qualité et les instruments de mesure portables bénéficient de cette innovation technique.
Armoires électriques industrielles
Les armoires de commande et de distribution électrique requièrent souvent des connexions entre partie fixe and partie mobile pour l'éclairage, la signalisation ou les systèmes de verrouillage. La CFM-PC offre une solution élégante et fiable pour ces applications, en éliminant les câbles volants traditionnellement utilisés.
Positionnement concurrentiel
Le marché des charnières à transfert de puissance (Power Transfer Hinges) existe déjà, mais la solution Elesa se distingue par plusieurs aspects techniques et commerciaux significatifs. La certification UL-94 V0, les multiples configurations disponibles et l'intégration dans un écosystème produit cohérent constituent des avantages concurrentiels déterminants.
La qualité de fabrication Elesa, reconnue dans l'industrie mécanique, garantit une fiabilité et une durabilité supérieures. Le support technique et la disponibilité mondiale des produits Elesa complètent cette proposition de valeur.
Spécifications techniques pour l'intégration
Les bureaux d'études doivent considérer plusieurs paramètres techniques lors de l'intégration de la charnière CFM-PC :
Contraintes mécaniques : La charnière supporte les efforts normaux d'une charnière industrielle standard tout en préservant l'intégrité du câble intégré. Les calculs de résistance peuvent s'appuyer sur les caractéristiques mécaniques du technopolymère PA renforcé fibres de verre.
Contraintes électriques : Le câble 8 conducteurs permet une tension et un courant compatibles avec la plupart des applications industrielles de commande et signalisation. Les caractéristiques électriques détaillées sont disponibles dans la documentation technique complète.
Contraintes environnementales : La certification UL-94 V0 garantit une résistance au feu conforme aux normes industrielles les plus strictes. La résistance chimique du technopolymère PA assure une compatibilité avec la plupart des environnements industriels.
Optimiser votre conception avec la CFM-PC
L'intégration de la charnière CFM-PC dans vos projets nécessite une approche méthodique pour exploiter pleinement ses avantages techniques. Commencez par identifier les fonctions électriques nécessaires entre parties fixe et mobile de votre équipement. Évaluez ensuite la configuration de câblage la mieux adaptée à vos contraintes d'installation.
N'hésitez pas à contacter les équipes techniques Elesa pour un accompagnement personnalisé dans l'intégration de cette solution innovante. Nos ingénieurs peuvent vous aider à optimiser votre conception et à valider la compatibilité avec vos exigences spécifiques.
La documentation technique complète, incluant les plans CAO et les spécifications détaillées, est disponible sur demande pour faciliter votre processus de conception et d'intégration.