San - Antimicrobial
Indicateur de position : surveillance précise et efficacité optimale
29 juil. 2025
Temps de lecture: minutes
Optimisation des Machines grâce à notre Système UC-RF et aux indicateurs de positions électroniques
Notre système innovant UC-RF est conçu pour améliorer l'efficacité des set-ups des machines industrielles. Grâce à ce dispositif de contrôle avancé, les performances de production atteignent un niveau supérieur tout en garantissant une expérience utilisateur fluide grâce à une interface claire et intuitive.
Configuration à Distance des Paramètres des Machines
Le module UC-RF, relié au PLC de la machine via un bus dédié, permet de configurer à distance tous les paramètres des indicateurs de position connectés. Les réglages incluent :
- Position cible, pas et orientation de l’affichage.
- Sens de rotation et résolution.
Les informations de position actuelle et cible sont affichées sur un écran LCD, aidant les opérateurs à ajuster manuellement les arbres de commande grâce à des indications visuelles précises telles que des flèches directionnelles.

Vérification Visuelle avec des LEDs intégrées
Pour simplifier l’installation et la transmission des données, quatre LEDs sont intégrées à l’unité de contrôle UC-RF. Ces indicateurs permettent une vérification rapide des connexions et garantissent une configuration correcte dès le début.
Connexions Sécurisées entre Indicateurs et UC-RF
Chaque indicateur possède un numéro unique fourni par Elesa, garantissant une communication exclusive avec une seule unité de contrôle. Cela évite tout échange de données non souhaité dans une zone de travail partagée. Avec la possibilité de gérer jusqu’à 36 indicateurs simultanément, le système optimise les opérations complexes. De plus, le PLC est informé en temps réel de la qualité des transmissions.
Sécurité et Qualité de Production
La production est sécurisée grâce au blocage des machines tant que le set-up n’est pas parfaitement réalisé. Cette fonction permet d’optimiser les processus tout en maintenant une qualité de production optimale.
Résistance aux Interférences et Protection des Données
La communication entre l’UC-RF et les indicateurs utilise un protocole propriétaire Elesa, garantissant la confidentialité des données et empêchant tout accès non autorisé au PLC. De plus, ce système fonctionne également dans des environnements où d’autres réseaux (WiFi, Bluetooth, téléphonie mobile) sont actifs, sans compromettre la fiabilité.
Afficheur et Notifications Dynamiques
En cas de modification des positions cibles, l’indicateur émet un signal visuel en clignotant. L’afficheur montre la distance jusqu’à la position cible ainsi que la direction à suivre. Une fois la position cible atteinte, l’afficheur confirme avec un affichage stable, accompagné des détails de la position actuelle.
Suivi et Gestion de l'Alimentation des Indicateurs électroniques
Le système UC-RF surveille en continu l’état de la batterie de chaque indicateur. En cas de besoin, un avertissement est transmis, assurant un remplacement rapide sans perte des données enregistrées, ni interruption dans le processus de configuration.
Vous souhaitez en savoir plus, obtenir une présentation du produits een vos locaux ? Contactez-nous en remplissant le formulaire pour être rappelé. Notre équipe est là pour vous aider dans le choix de produits adaptés à votre outil de production.