San - Antimicrobial
Quels critères déterminer pour choisir la taille d'une bille de convoyage ?
28 juil. 2025
Temps de lecture: minutes
Voici les principaux critères à retenir pour sélectionner la bonne bille de porteuse :
Poids de la charge à transporter
Divisez le poids total de la charge par 3 : chaque bille porteuse devra supporter au moins un tiers du poids, car la répartition minimale s’effectue généralement sur trois points d’appui. Sélectionnez une bille dont la capacité de charge correspond à cette valeur.
Dimensions de la charge
La dimension la plus étroite de l’objet à convoyer (largeur ou longueur) doit être prise en compte pour déterminer l’espacement (pitch) entre chaque bille porteuse. Sur surface plane, on divise cette dimension par 3 à 3.5 : cela garantit au moins trois billes sous la charge à tout moment, évitant le basculement.
Matériau et environnement d’utilisation
Le matériau de la bille (acier, inox, technopolymère…) dépend des contraintes spécifiques : humidité, risque de corrosion, température élevée, agressivité chimique, etc. L’environnement guide aussi le choix du diamètre : les billes plus grosses sont plus adaptées aux charges lourdes ou aux surfaces irrégulières.
Type de montage
Selon la structure de la machine ou du convoyeur, le mode de fixation (encastré, à surface, à ressort, fileté) et l'encombrement disponible peuvent restreindre les tailles compatibles et les modèles à privilégier.
Forme et état de la surface à convoyer
Plus le fond de la pièce à déplacer est plat et régulier, plus on peut utiliser des billes de plus petit diamètre et rapprochées. Avec des surfaces rugueuses ou irrégulières, privilégiez des billes de plus grand diamètre et augmentez la capacité de charge.
Les billes de manutention proposées par ELESA :
Pour consulter les différentes versions du catalogue il vous suffit de cliquer ICI
En résumé, le choix de la taille d’une bille porteuse dépend :
de la capacité de charge nécessaire (poids/3),
de l’espacement optimal (dimension la plus courte/3 à 3.5),
du matériau requis par l’environnement,
du type de montage,
de la surface à déplacer.
Ces critères permettent de garantir stabilité, robustesse et fiabilité lors de la manutention multi-directionnelle de charges.
Consultez nos tableaux dimentionnels détaillés et téléchargez nos CAO 3D pour être certain de bien choisir votre modèle.