• Guides & Produits

Guide de sélection : Roues monobloc haute température

24 juil. 2025

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Les contraintes industrielles modernes exigent des solutions techniques performantes, particulièrement dans les environnements soumis à des températures extrêmes. Les roues monobloc représentent une solution incontournable pour répondre aux défis de mobilité dans ces conditions critiques.

Cette technologie monolithique offre des avantages décisifs pour les secteurs de l'agroalimentaire, notamment les équipements de boulangerie et les fours industriels fonctionnant à haute température. Comprendre les spécificités de ces composants permet d'optimiser les performances et la durabilité de vos installations.

Qu'est-ce qu'une roue monobloc ?

Une roue monobloc, également appelée roue monolithique, désigne un composant fabriqué d'une seule pièce, sans assemblage de parties distinctes. Cette conception intégrée élimine les points de faiblesse potentiels présents dans les roues multi-composants traditionnelles.

Contrairement aux roulettes classiques constituées d'un moyeu, d'un bandage et d'éléments de fixation séparés, la roue monobloc présente une structure homogène. Cette caractéristique lui confère une résistance mécanique supérieure et une meilleure stabilité dimensionnelle, particulièrement cruciales dans les applications haute température.

Avantages techniques des roues monobloc

Résistance thermique exceptionnelle

Les roues monobloc en Duroplast supportent des températures jusqu'à 300°C en continu. Cette performance résulte de l'utilisation de résines phénoliques thermodurcissables, spécialement formulées pour maintenir leurs propriétés mécaniques même sous contrainte thermique sévère.

Stabilité dimensionnelle optimale

L'absence de joints ou d'assemblages élimine les risques de dilatation différentielle. Les roues conservent leur géométrie précise, garantissant un roulement fluide et une usure uniforme sur toute leur durée de vie.

Résistance aux agents chimiques

Les matériaux constitutifs des roues monobloc offrent une excellente résistance aux produits de nettoyage industriels et aux substances chimiques couramment utilisées dans l'industrie alimentaire.

Applications industrielles spécialisées

Équipements de boulangerie professionnelle

Les fours de boulangerie nécessitent des chariots mobiles capables de supporter des cycles thermiques répétés. Les roues monobloc permettent le transport sécurisé des produits dans les zones de cuisson, résistant aux températures de 250°C à 300°C selon les applications.

Industrie agroalimentaire

Les processus de stérilisation, pasteurisation et cuisson industrielle imposent des contraintes thermiques importantes. Les roues monolithiques assurent la mobilité des équipements dans ces environnements exigeants tout en respectant les normes d'hygiène alimentaire.

Environnements de production haute température

Les secteurs métallurgique, céramique et chimique utilisent ces composants pour leurs équipements de manutention opérant dans des conditions thermiques extrêmes.

L'avantage Elesa : téléchargement des plans 3D

Elesa révolutionne l'intégration produit en proposant le téléchargement gratuit des modèles 3D de ses roues monobloc dans tous les formats CAO standards. Cette innovation technique facilite considérablement le travail des bureaux d'études et des ingénieurs concepteurs.

Formats disponibles

  • STEP : Format d'échange universel pour la compatibilité maximale
  • IGES : Standard industriel pour les systèmes CAO/FAO
  • Parasolid : Format natif pour SolidWorks et NX
  • Inventor : Compatible Autodesk Inventor
  • SolidWorks : Fichiers natifs pour une intégration optimale

Avantages pour la conception

Cette bibliothèque 3D permet aux concepteurs d'intégrer directement les roues dans leurs assemblages, réduisant les délais de développement et minimisant les erreurs de dimensionnement. L'exactitude géométrique des modèles garantit une correspondance parfaite avec les produits livrés.

Disponibilité produit et facilité de commande

Stock permanent et livraison rapide

Elesa maintient un stock de plus de 65 000 références, assurant une disponibilité immédiate pour la majorité des roues monobloc. Les délais de livraison s'échelonnent de 24 heures pour les références en stock à 3-4 jours ouvrables pour les variantes spécifiques.

Plateforme de commande en ligne optimisée

Le site de vente B2B d'Elesa offre une expérience utilisateur fluide avec :

  • Filtrage avancé : Recherche par diamètre, capacité de charge, matériau
  • Configurateur intelligent : Sélection automatique selon vos critères
  • Tarification en temps réel : Prix dégressifs selon les quantités
  • Suivi de commande : Traçabilité complète jusqu'à la livraison

Service technique personnalisé

L'équipe technique française d'Elesa accompagne les professionnels dans le choix optimal de leurs roues monobloc. Ce support spécialisé garantit l'adéquation parfaite entre les spécifications techniques et les contraintes d'application.

Gamme technique des roues monolithiques Elesa

Série RE.F7-HT - Roues haute température

Ces roues monolithiques en Duroplast offrent :

  • Températures d'utilisation : -40°C à +300°C
  • Capacité de charge : jusqu'à 2000 N
  • Diamètres disponibles : 80 mm et 100 mm
  • Finitions : Standard ou inox selon l'environnement

Série RE.F7-N-HT - Roulettes monobloc avec monture

Version complète intégrant :

  • Support acier zingué : Résistance à la corrosion
  • Fixation à platine : Montage simplifié
  • Options pivotantes : Avec ou sans frein
  • Prix : À partir de 12,78 € selon configuration

Série RE.F7-SST-N-HT - Version inox alimentaire

Spécialement conçue pour l'industrie alimentaire :

  • Matériaux : Acier inoxydable AISI 304
  • Conformité : Normes alimentaires européennes
  • Résistance : Agents de nettoyage industriels
  • Prix : À partir de 27,72 € selon spécifications

FAQ : Roues monobloc haute température

Quelle différence entre roue monobloc et roulette traditionnelle ?

La roue monobloc est fabriquée d'une seule pièce, éliminant les assemblages multiples des roulettes classiques. Cette conception monolithique offre une résistance supérieure aux contraintes thermiques et mécaniques.

Comment choisir le bon diamètre pour mon application ?

Le diamètre influe directement sur la capacité de franchissement d'obstacles et l'effort de poussée. Pour les sols lisses, un diamètre de 80 mm suffit. Les environnements avec obstacles nécessitent 100 mm ou plus.

Les roues monobloc nécessitent-elles un entretien particulier ?

Leur conception monolithique minimise la maintenance. Un nettoyage régulier avec des produits adaptés aux hautes températures suffit. Vérifiez périodiquement l'état des roulements sur les versions équipées.

Peut-on utiliser ces roues dans des environnements humides ?

Les versions en acier inoxydable sont spécialement conçues pour résister à l'humidité et aux environnements corrosifs. Le Duroplast présente également une excellente résistance à l'eau.

Optimisez vos équipements avec les roues monobloc

Les roues monobloc représentent la solution technique de référence pour les applications haute température. Leur conception monolithique, associée aux matériaux hautes performances comme le Duroplast, garantit fiabilité et durabilité dans les environnements les plus exigeants.

L'expertise d'Elesa, renforcée par ses outils de conception 3D et sa plateforme de commande optimisée, facilite l'intégration de ces composants critiques dans vos projets industriels. La disponibilité immédiate de plus de 65 000 références assure une réactivité maximale pour vos besoins urgents.

Consultez dès maintenant le catalogue en ligne Elesa pour découvrir l'ensemble des roues monolithiques haute température et bénéficiez de l'accompagnement technique de nos spécialistes français.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news