San - Antimicrobial
Patins Antivibratoires AVFP et AVFD : Isolation Optimale des Vibrations
24 juil. 2025
Temps de lecture: minutes
Les patins antivibratoires AVFP et AVFD se distinguent par leur conception innovante et leur efficacité éprouvée dans la réduction des vibrations dans les environnements industriels exigeants. Utilisés principalement pour les machines-outils, ces supports permettent d’atténuer les vibrations indésirables qui peuvent nuire à la qualité des opérations, à la durabilité des équipements, et au confort des opérateurs.
Caractéristiques Techniques uniquement chez Elesa
- Matériaux de Haute Qualité :
Inclus un treillis métallique en acier inoxydable AISI 304, garantissant une résistance exceptionnelle à la corrosion, même dans des environnements chimiques ou extérieurs complexes. Les plaques en acier trempé C43 renforcent la durabilité globale, supportant des charges élevées.
- Plaque Antidérapante :
Permet une stabilité accrue, même sur des surfaces lisses ou inclinées, réduisant les risques de glissements.
- Structure Ergonomique :
L’évidement sur la plaque supérieure est pensé pour accueillir directement des vis de réglage, simplifiant l’installation sous les machines.
- Option de Fixation Directe :
Un trou traversant offre une solution supplémentaire pour une fixation plus robuste sous des équipements spécifiques.
Application Polyvalente dans l’industrie
Les patins AVFP et AVFD sont configurés pour isoler efficacement les vibrations en compression. Leur utilisation est particulièrement adaptée pour :
- Machines-outils conventionnelles et CNC.
- Presses hydrauliques et presses à froid.
- Fraiseuses, rectifieuses, et tours industriels.
- Matériel de boulangerie, et agroalimentaire en général
Leur structure permet aussi de faire face aux conditions les plus exigeantes, comme des températures élevées ou la présence d’huiles industrielles, tout en maintenant leur efficacité.
Les Avantages Techniques en Détail
- Réduction de Vibrations à Large Spectre :
Les vibrations, qu'elles soient de basses ou hautes fréquences, sont efficacement absorbées grâce à une conception basée sur le principe masse-ressort.
- Amélioration de la Durée de Vie des Machines :
Une isolation optimale protège les équipements contre l’usure prématurée, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
- Conception Durcie et Polyvalente :
Fonctionnent dans des environnements allant de -70°C à +300°C, assurant une résistance exceptionnelle aux fluides agressifs et intempéries.
- Performances Certifiées par des essais statiques :
Des tests expérimentaux garantissent que la déflexion minimale et maximale respectent une précision de ±10 %.
Intégrer les Patins Antivibratoires AVFP et AVFD à vos machines
L'intégration des patins AVFP et AVFD dans une infrastructure industrielle contribue à :
- Réduire les nuisances sonores, améliorant le bien-être des équipes.
- Optimiser la sécurité dans les environnements de travail.
- Protéger simultanément les équipements et le sol grâce à leur plaque antidérapante.
Optez pour une solution combinant robustesse, performance et polyvalence pour des environnements industriels variés. Consultez nos fiches techniques pour découvrir la meilleure variante adaptée à vos besoins, téléchargez directement les plans 3D disponibles dans les versions les plus courantes.
Plus d'infos ? Utilisez le formulaire de contacts ICI