San - Antimicrobial
Comment choisir une bille de convoyage industrielle ? Comparatif des modèles GN 509.5, GN 509.6, GN ...
15 oct. 2026
Temps de lecture: minutes
Les billes de convoyage industrielles, également appelées billes porteuses, sont utilisées pour déplacer, orienter et transférer des charges dans toutes les directions avec un minimum d'effort. On les retrouve sur les lignes de transfert, les convoyeurs industriels, les postes d'assemblage, les tables de manutention et les équipements logistiques.
La gamme Elesa+Ganter GN 509 propose plusieurs solutions adaptées aux contraintes des bureaux d'études, des services maintenance et des responsables achats. Chaque référence répond à un besoin spécifique : fixation sécurisée, intégration compacte, compensation des charges irrégulières ou résistance à la corrosion.
Quelle bille de convoyage choisir pour une ligne de transfert industrielle ?
Le choix d'une bille porteuse dépend principalement de cinq critères :
- le poids de la charge ;
- le type de fixation ;
- l'environnement de fonctionnement ;
- la fréquence d'utilisation ;
- l'état de surface des produits transportés.
Une mauvaise sélection peut entraîner une usure prématurée, une augmentation des opérations de maintenance ou une baisse de productivité.
GN 509.5 : la bille de convoyage à goujon fileté pour les charges fortement sollicitées
La GN 509.5 est équipée d'un goujon fileté permettant un montage rapide et particulièrement sécurisé. Cette conception évite tout risque de desserrage dans les applications soumises aux vibrations ou aux manutentions répétitives.
Applications recommandées
- convoyeurs industriels ;
- lignes de transfert automatiques ;
- manutention de charges lourdes ;
- machines spéciales ;
- équipements de production.
Pourquoi choisir une bille porteuse à goujon fileté ?
- fixation robuste ;
- maintenance simplifiée ;
- remplacement rapide ;
- excellente tenue dans le temps.
GN 509.6 : la bille de convoyage à filetage interne pour les espaces réduits
La GN 509.6 est conçue pour les applications nécessitant une intégration discrète. Son filetage interne permet une fixation par vis sans élément apparent. Son corps cylindrique facilite son intégration dans les guides latéraux de convoyeurs ou les équipements automatisés.
Applications courantes
- guidage latéral ;
- convoyeurs compacts ;
- cellules robotisées ;
- équipements automatisés ;
- postes d'assemblage.
Cette solution est fréquemment retenue par les bureaux d'études lorsqu'ils cherchent à optimiser l'encombrement d'un système de manutention.
GN 509.7 : la bille de convoyage à ressort pour les surfaces irrégulières
Lorsqu'une charge ne repose pas parfaitement sur l'ensemble des billes, certaines peuvent être sursollicitées. La GN 509.7 répond à cette problématique grâce à son ressort intégré.
Avantages de la technologie à ressort
- meilleure répartition de charge ;
- réduction de l'usure ;
- durée de vie accrue ;
- protection des produits transportés ;
- fonctionnement plus souple.
Protection contre les surcharges
En cas de surcharge excessive, la bille peut s'effacer dans son logement afin d'empêcher le déplacement de la charge. Cette fonction permet de protéger le convoyeur et les pièces transportées contre les détériorations.
GN 509.8 : la bille porteuse avec bride de fixation pour optimiser les coûts
La GN 509.8 possède un logement en tôle d'acier faisant également office de bride de montage. Cette conception simplifie son installation tout en offrant un excellent rapport coût/performance.
Applications adaptées
- tables de transfert ;
- convoyeurs légers ;
- postes de préparation ;
- équipements logistiques ;
- lignes de conditionnement.
Pour les projets comportant de nombreux points de transfert, cette conception permet souvent de réduire le coût global de l'installation.
GN 509.10 : la bille de convoyage inox pour l'agroalimentaire et les environnements corrosifs
La GN 509.10 est destinée aux environnements nécessitant une excellente résistance à la corrosion. Elle associe une construction inox à un roulement à friction intégré pour garantir un fonctionnement fiable même dans des conditions exigeantes.
Secteurs concernés
- industrie agroalimentaire ;
- industrie pharmaceutique ;
- laboratoires ;
- cosmétique ;
- équipements soumis aux lavages fréquents.
Pourquoi choisir une bille porteuse inox ?
- forte résistance à la corrosion ;
- entretien réduit ;
- excellente durabilité ;
- compatibilité avec les environnements humides.
Tableau comparatif des billes de convoyage GN 509
| Référence | Fixation | Atout principal | Application |
|---|---|---|---|
| GN 509.5 | Goujon fileté | Sécurité de montage | Convoyeurs industriels |
| GN 509.6 | Filetage interne | Intégration compacte | Guides et automatisation |
| GN 509.7 | Ressort intégré | Répartition des charges | Pièces irrégulières |
| GN 509.8 | Bride de fixation | Réduction des coûts | Transfert léger |
| GN 509.10 | Inox | Résistance à la corrosion | Agroalimentaire et pharmacie |
Quelle bille de convoyage choisir pour une charge lourde ?
Les modèles GN 509 et GN 509.5 sont généralement privilégiés pour les applications de manutention intensive grâce à leur conception robuste.
Quelle bille porteuse utiliser dans l'agroalimentaire ?
Une bille de convoyage inox comme la GN 509.10 est particulièrement adaptée aux environnements soumis aux lavages et aux contraintes de corrosion.
Pourquoi installer une bille de convoyage à ressort ?
La GN 509.7 améliore la répartition des charges, réduit l'usure et protège les équipements en cas de surcharge.
Comment dimensionner des billes porteuses ?
Il est recommandé que plusieurs billes participent simultanément au support de la charge. Elesa recommande notamment de vérifier que chaque bille supporte environ un tiers de la charge totale et d'adapter l'espacement en fonction des dimensions de la pièce transportée.
Que vous recherchiez une bille de convoyage inox, une bille porteuse à ressort, une bille de manutention à goujon fileté ou une solution économique pour une ligne de transfert, la gamme GN 509 apporte une réponse adaptée aux besoins des bureaux d'études, des responsables maintenance et des acheteurs industriels. Grâce à la diversité des fixations et des technologies disponibles, il est possible d'optimiser la fiabilité, la maintenance et le coût global des systèmes de manutention industrielle.