• Guides & Produits

Accessoires de convoyeurs : le guidage optimisé par Elesa

28 juil. 2026

L'auteur: Isabelle PATE

Temps de lecture: minutes

Accessoires de convoyeurs : des solutions de guidage conçues pour durer

Dans les installations de convoyage, la qualité du guidage est un facteur déterminant pour garantir la fluidité des flux, limiter les arrêts de production et préserver l'intégrité des produits transportés. Pour répondre à ces enjeux, Elesa enrichit sa gamme d'accessoires pour convoyeurs avec plusieurs solutions dédiées au guidage latéral et central : GLF, GCF, GGLF, TGLF, GLL et TGLT.

Destinés aussi bien aux responsables méthodes qu'aux équipes maintenance, ces composants associent résistance mécanique, faible friction et simplicité d'installation afin d'optimiser le fonctionnement des lignes de convoyage dans de nombreux secteurs, notamment l'emballage, l'étiquetage et l'agroalimentaire.

ACCESSOIRES CONVOYAGE.jpg

GLF : guides linéaires à profil plat pour un guidage précis

Les guides linéaires GLF se composent d'un profil en acier inoxydable AISI 304 recouvert d'un revêtement en PEEK et monté sur un support en aluminium anodisé. Ce choix de matériaux offre une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une très bonne tenue aux températures élevées.

Le revêtement PEEK, d'une épaisseur comprise entre 40 et 50 µm, favorise une excellente fluidité de déplacement des produits tout en réduisant les frottements. Les guides sont disponibles en longueurs de 1 500 mm ou 3 000 mm afin de s'adapter facilement à différentes configurations de convoyeurs.

Les GLF sont particulièrement adaptés au guidage latéral de lots emballés sous film thermo-rétractable, un besoin fréquent sur les lignes de conditionnement à cadence élevée.

GCF : le guide central pour stabiliser les produits

Les guides centraux linéaires GCF reprennent les mêmes caractéristiques techniques que les GLF : profil inox AISI 304, revêtement PEEK haute performance et support en aluminium anodisé.

Positionnés au centre du convoyeur, ils permettent de maintenir les produits sur leur trajectoire et d'améliorer leur stabilité, en particulier lors des transferts, des changements de direction ou des opérations de regroupement. Comme les GLF, ils sont conçus pour les environnements exigeants où la régularité du flux constitue un enjeu majeur.

GGLF : des jonctions fiables entre les guides

La performance d'un système de guidage dépend également de la qualité de ses raccordements. Les connexions pour guides latéraux GGLF assurent la jonction entre les éléments GLF et GCF.

Fabriquées en technopolymère à base de polyamide (PA) avec additif autolubrifiant, elles permettent d'obtenir une transition fluide entre deux sections de guides et limitent les risques d'accrochage ou de perturbation du flux produit. L'additif autolubrifiant contribue par ailleurs à réduire les frottements et l'usure dans le temps.

TGLF : la protection des extrémités de guides

Les embouts TGLF pour guides latéraux complètent les installations GLF et GCF en assurant la fermeture des extrémités des profils.

Réalisés en technopolymère PA avec additif autolubrifiant, ils améliorent la finition des convoyeurs tout en réduisant les risques d'accrochage lors du passage des produits. Pour les équipes maintenance, ils constituent également une solution simple pour protéger les extrémités des guides contre les chocs et les dégradations.

GLL : le guide « protège-étiquettes »

Sur certaines lignes, le défi n'est pas uniquement de guider les produits, mais également de préserver leur aspect visuel et leurs informations de traçabilité. C'est précisément la vocation du GLL, guide protège-étiquettes à profil façonné.

Son profil est réalisé en technopolymère HMWPE (polyéthylène à haute masse moléculaire), un matériau reconnu pour sa très forte résistance à l'usure et son faible coefficient de frottement. Associé à un support en acier inoxydable AISI 304, il est particulièrement adapté aux convoyeurs à vitesse élevée. 

Le GLL permet de guider latéralement les contenants tout en évitant d'endommager ou d'arracher les étiquettes. Il représente donc une solution particulièrement pertinente dans les industries de l'embouteillage, du conditionnement et de l'étiquetage.

TGLT : des embouts compatibles avec de nombreux profils

Les embouts TGLT pour rails de guidage linéaires assurent la fermeture des profils de guidage de plusieurs familles Elesa, notamment GLP, GLP-HT, GLR, GLS et GLT.

Fabriqués en technopolymère polypropylène (PP), ils se montent simplement par emboîtement et contribuent à sécuriser l'installation tout en améliorant sa durabilité. Leur mise en œuvre rapide facilite également les opérations de maintenance préventive ou de remplacement.

FAQ : Comment choisir entre le guide latéral linéaire GLF et le guide central GCF ?

Le choix entre GLF et GCF dépend essentiellement de la position du guidage sur le convoyeur et du type de produit à maintenir.

Choisissez le GLF si vous avez besoin d'un guidage latéral

Le GLF (guide linéaire à profil plat) est installé sur les côtés du convoyeur pour maintenir les produits dans leur trajectoire et éviter les déports latéraux. Il est particulièrement adapté :

  • aux cartons, lots filmés et emballages regroupés ;
  • aux lignes de conditionnement ;
  • aux convoyeurs où les produits doivent être contenus entre deux guides latéraux ;
  • au guidage de lots sous film thermorétractable.

En pratique, si votre objectif est d'empêcher un produit de sortir de sa voie ou de se mettre en travers, le GLF est généralement la meilleure option.

GLF-Guides latéraux linéaires.jpg

Choisissez le GCF si vous avez besoin d'un guidage central

Le GCF (guide central linéaire à profil plat) est positionné au centre du convoyeur. Il sert à séparer, orienter ou maintenir les produits autour d'un axe central. Il est particulièrement utile :

  • sur les convoyeurs à deux voies ;
  • pour le transport de produits cylindriques ou instables ;
  • dans les zones de regroupement ou de distribution ;
  • pour améliorer l'alignement avant une opération d'emballage ou de manutention automatisée. citeturn1search1

Le GCF est privilégié lorsqu'il faut guider le produit depuis son centre plutôt que le contenir par les côtés.

GCF.jpg

D'un point de vue technique

Les deux solutions partagent les mêmes caractéristiques :

  • profil en acier inoxydable AISI 304 ;
  • revêtement PEEK haute résistance ;
  • support en aluminium anodisé ;
  • excellente résistance à l'usure ;
  • compatibilité avec les environnements à température élevée ;
  • longueurs de 1 500 mm ou 3 000 mm.

La différence n'est donc pas liée aux performances du matériau, mais principalement à la fonction de guidage recherchée.

Choisir entre GLF.jpg

Pourquoi choisir les accessoires de convoyeurs Elesa ?

Les nouvelles solutions de guidage Elesa répondent à plusieurs attentes clés des exploitants de lignes de convoyage :

  • Réduction des frottements grâce aux matériaux techniques et aux additifs autolubrifiants.
  • Excellente résistance à l'usure pour une durée de vie accrue.
  • Compatibilité avec les environnements industriels exigeants et les applications à vitesse élevée.
  • Protection des produits transportés, y compris des emballages et des étiquettes.
  • Installation et maintenance simplifiées grâce aux systèmes de raccordement et d'embouts dédiés.

En combinant guides linéaires GLF, guides centraux GCF, connexions GGLF, embouts TGLF, guides protège-étiquettes GLL et embouts TGLT, Elesa propose une offre cohérente permettant d'optimiser le guidage des produits, de réduire les coûts de maintenance et d'améliorer la fiabilité globale des convoyeurs



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

Demande d'information
Toutes les news