AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Bien choisir ses éléments DIN pour montages industriels
7 mai 2026
Temps de lecture: minutes
Bien choisir ses composants DIN pour montages industriels
Choisir des éléments normalisés DIN ne consiste pas seulement à respecter une norme : c’est un levier concret pour gagner en précision, fiabilité et maîtrise des coûts sur vos montages industriels.
Les tasseaux DIN 508, volants DIN 950, boutons DIN 464 (et leur version plastique DT 464), canons de perçage DIN 172 et DIN 179, vis à œil DIN 444 et boutons croisillons DIN 6335 couvrent une large part des besoins en serrage, guidage et commande manuelle.
Dans cet article, nous vous proposons une approche pratique pour comprendre leur rôle, savoir quand les utiliser et quels critères prendre en compte au moment de l’achat.
1. Pourquoi travailler avec des éléments DIN ?
Avant de rentrer dans le détail de chaque famille, il est utile de rappeler les bénéfices d’un montage basé sur des composants DIN :
- Compatibilité dans le temps : les dimensions et formes sont cadrées, ce qui simplifie le remplacement et l’évolution des machines.
- Répétabilité : les montages se reproduisent plus facilement d’un poste à l’autre, d’un site à l’autre.
- Gain de temps en conception : vous partez de composants standard, déjà éprouvés, plutôt que de développer des pièces spécifiques.
- Approvisionnement facilité : les références DIN restent disponibles chez plusieurs fournisseurs, ce qui limite les risques de rupture.
Pour vos équipes, cela se traduit par moins d’improvisation, plus de standardisation et des décisions d’achat plus rapides.
2. Tasseaux DIN 508 : sécuriser le serrage sur rainures
Les tasseaux DIN 508 sont la base de nombreux montages sur rainures en T (bâtis de machines, tables de bridage, profils aluminium, etc.).
Ils créent un point d’ancrage solide pour vos vis, brides et boutons de serrage, tout en restant faciles à positionner et à déplacer.
À quoi servent les tasseaux DIN 508 ?
- Fixer des dispositifs de bridage ou des butées sur des tables à rainures.
- Monter des accessoires (guides, protections, supports) sur des profils.
- Adapter rapidement un poste de travail à une nouvelle série ou un nouveau produit.
Points à vérifier avant l’achat
- Largeur de rainure et taille de tasseau correspondante.
- Résistance mécanique et matière (acier, éventuellement traitement de surface).
- Compatibilité avec vos vis, écrous et boutons de serrage existants.
3. Volants DIN 950 : une commande manuelle maîtrisée
Les volants DIN 950 sont destinés à la commande manuelle de mouvements ou de réglages : déplacement de chariots, réglage de butées, manoeuvre de dispositifs, etc.
Ils doivent être à la fois robustes, confortables et suffisamment dimensionnés pour transmettre le couple nécessaire.
Quand choisir un volant DIN 950 ?
- Quand l’opérateur doit effectuer des réglages réguliers avec un bon retour de sensation.
- Quand le serrage ou le positionnement demande plus de couple qu’un simple bouton.
- Quand la visibilité et l’accessibilité de la commande sont importantes.
Critères de choix principaux :
- Diamètre du volant (couple disponible et ergonomie).
- Type de moyeu et diamètre d’arbre.
- Matière (fonte, acier, plastique, inox) selon l’environnement et le niveau d’effort.
4. Boutons DIN 464 et alternative plastique DT 464 : réglages fins
Les boutons moletés DIN 464 sont utilisés pour les réglages et serrages qui nécessitent une bonne sensibilité et une manipulation fréquente.
Le moletage permet une excellente préhension, ce qui rend l’ajustement plus précis sans recours à des outils.
DIN 464 : pour quelles applications ?
- Réglage de butées de position.
- Verrouillage manuel de petites pièces ou de capots.
- Commandes accessibles en façade de machine.
Pourquoi envisager la version en SUPER-technopolymère DT 464 ?
La version en DT 464 reprend le même principe mais offre les avantages spécifiques des plastiques techniques :
- Légèreté et confort thermique au toucher.
- Bonne résistance à la corrosion et à certains produits de nettoyage.
- Design visuel homogène sur des équipements modernes avec deux couleurs en standard.
5. Canons de perçage DIN 172 et DIN 179 : précision et durabilité des gabarits
Les canons de perçage DIN 172 et DIN 179 sont indispensables dès que vous réalisez des perçages répétitifs à l’aide de gabarits.
Ils protègent le gabarit, guident l’outil et garantissent l’alignement des trous dans le temps.
Pourquoi utiliser des canons de perçage normalisés ?
- Pour garantir la répétabilité dimensionnelle sur des séries.
- Pour limiter l’usure de l’outil et du gabarit.
- Pour faciliter le remplacement ou l’adaptation du gabarit.
Points à considérer à l’achat :
- Diamètre intérieur en fonction du foret ou de l’outil.
- Longueur utile par rapport à l’épaisseur de la pièce et au montage du gabarit.
- Type de canon (DIN 172 ou DIN 179) selon le mode de fixation.
6. Vis à œil DIN 444 : points d’ancrage sûrs
Les vis à œil DIN 444 sont utilisées comme points d’accrochage, de traction ou de guidage pour tiges, câbles, ressorts ou accessoires.
Elles peuvent intervenir dans des montages de sécurité, de maintien ou de manoeuvre.
Bonnes pratiques d’utilisation :
- Vérifier le diamètre et la longueur en fonction des efforts et de l’épaisseur des pièces.
- Choisir la matière (acier, inox) adaptée à l’environnement et aux contraintes de corrosion.
- Respecter les préconisations de charge et de montage du fabricant.
Chez Elesa France, nous proposons différentes versions pour répondre à l'ensemble des besoins du marché des composants mécaniques. Nos produits sont garantis et testés, certifiés RoHS, et nos conseillers en Ile de France à Bonneuil sur Marne sont disponibles pour fournir support technique et aide à la décision. Un très large stock de plusieurs millions de pièces permet un envoi rapide et sécurisé.