San - Antimicrobial
Plot anti-vibrations avec plaque
31 oct. 2025
Temps de lecture: minutes
Principales caractéristiques et applications des patins antivibratoires AVFD
Spécifications techniques :
- Maille: Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, offrant une excellente résistance à la corrosion et aux environnements exigeants.
- Plaques : Conçues en acier trempé et revenu C43, garantissant une grande robustesse et durabilité.
- Socle antidérapant : Intégré pour empêcher le glissement sur le sol, assurant une meilleure stabilité.

Caractéristiques et applications :
- Design : La plaque supérieure comporte un évidement permettant l'utilisation avec réglage vis.
- Fonction principale: Isolation des vibrations de compression, ce qui est essentiel pour :
- Éviter les dysfonctionnements des machines.
- Prolonger la durée de vie des équipements.
- Réduire les nuisances sonores et protéger la santé des opérateurs.
Conditions d'utilisations :
- Adapté aux environnements à haute température.
- Compatible avec des milieux contenant des huiles.
Ces patins AVFD sont généralement utilisés pour améliorer la performance et la sécurité des installations industrielles tout en minimisant les impacts négatifs des vibrations.
Ils peuvent être utilisés avec une grande variété d'appareils et de machines dans différents secteurs industriels.
Principaux types d'appareils compatibles
- Machines-outils : Ces patins sont idéaux pour réduire les vibrations des machines-outils, ce qui améliore la précision et prolonge leur durée de vie.
- Presses pour le moulage des plastiques : Les presses générant des vibrations importantes nécessitent des antivibratoires adaptés.
- Compresseurs : Les compresseurs rotatifs ou alternatifs peuvent être montés sur ces patins pour réduire les vibrations et le bruit.
- Pompes rotatives : Les pompes industrielles, notamment celles utilisées dans les systèmes hydrauliques ou de refroidissement, peuvent être stabilisées avec ces dispositifs.
- Moteurs électriques : Les moteurs générant des vibrations dues à un déséquilibre dynamique trouvent une application idéale avec ces patins.
- Générateurs : Les générateurs industriels, souvent sujets à des vibrations élevées, peuvent être isolés efficacement pour éviter les perturbations structurelles.
- Équipements muraux ou plafonniers : Les ventilateurs muraux, panneaux électriques ou autres équipements fixés sur des surfaces vibrantes peuvent également utiliser ces patins pour minimiser les vibrations transmises.
- Systèmes HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) : Les systèmes de climatisation et de ventilation peuvent être installés sur ces patins pour réduire le bruit et les vibrations.
- Équipements spécialisés : Machines spéciales ou équipements nécessitant une isolation contre les chocs et vibrations intenses, par exemple dans l'industrie ferroviaire ou navale.
Ces patins antivibrations sont polyvalents et adaptés à des environnements variés, offrant une solution fiable pour protéger les machines et améliorer leurs performances tout en réduisant le bruit et l'impact des vibrations.
La capacité de charge maximale des patins antivibrations dépend du modèle spécifique et des matériaux utilisés.
Dans le cas des produits Elesa, les capacités de charge varient en fonction des dimensions, de la dureté du caoutchouc (exprimée en Shore A), et du type de montage.
Pour les modèles typiques comme les patins antivibrations en caoutchouc et acier, les capacités de charge peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de kilogrammes par patin, selon leur taille et leur conception. Par exemple :
- Les modèles avec des bases plus larges ou fabriqués avec du caoutchouc à haute dureté (50 à 60 Shore A) supportent des charges plus importantes.
- Certains modèles spécialisés, comme ceux utilisés pour des machines-outils ou presses, sont conçus pour isoler de fortes vibrations tout en supportant des charges élevées.
Pour obtenir la capacité exacte d'un modèle particulier, il est nécessaire de consulter les fiches techniques disponibles sur le site et téléchargeables.
Notre équipe de commerciaux qualifiés et formés est à votre écoute, demandez un contact ICI