• Guides & Produits

Vis papillon inox pour machines industrielles

4 mars 2026

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Vis papillon et vis papillon inox : le serrage rapide et ergonomique pour vos machines industrielles

Les vis papillon et vis papillon inox sont devenues un standard pour toutes les applications nécessitant un serrage manuel rapide, sans outil, tout en garantissant un couple de serrage élevé et une excellente ergonomie.

Qu’est-ce qu’une vis papillon ?

Une vis papillon est un élément de serrage manuel composé d’une tête à deux ailes permettant la prise en main avec les doigts et d’une tige ou d’un trou fileté, selon qu’il s’agit d’une vis ou d’un écrou papillon.

Les vis papillon sont particulièrement adaptées pour :

  • Les réglages fréquents sur machines industrielles.
  • Les montages et démontages rapides en maintenance.
  • Les dispositifs de fixation nécessitant un serrage sans outil (protections, capots, carters…).

Dans la gamme Elesa, les vis et écrous papillon sont disponibles en acier inoxydable, technopolymère et avec différents types de filetages et de goujons.

Pourquoi choisir une vis papillon inox ?

La vis papillon inox est recommandée dans les environnements exigeants où la corrosion, l’hygiène ou la durabilité sont des critères majeurs.

Avantages principaux de la vis papillon inox

  • Excellente résistance à la corrosion : idéale pour l’agroalimentaire, le médical, le maritime ou les environnements extérieurs.
  • Durée de vie accrue : l’inox AISI 304 ou AISI 316 résiste mieux à l’oxydation et aux lavages fréquents.
  • Serrage puissant et répétable : la géométrie des ailes permet d’atteindre des couples de serrage élevés tout en conservant un confort d’utilisation.

La vis papillon inox AISI 304 pour machine industrielle est idéale pour les applications de serrage manuel nécessitant à la fois résistance mécanique, excellente tenue à la corrosion et facilité de réglage. Grâce à sa géométrie ergonomique, elle permet un serrage rapide sans outil, parfaitement adapté aux réglages fréquents de butées, capots de protection ou panneaux d’accès sur lignes de production et machines spéciales. Conçue en acier inoxydable AISI 304, cette vis papillon garantit une grande durabilité même en environnement humide ou soumis à des lavages réguliers, tout en contribuant à la fiabilité globale de l’installation.

Applications typiques des vis papillon

Les vis papillon et vis papillon inox sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels comme solution de serrage pour machines spéciales.

Principales applications :

  • Machines spéciales, lignes de production et convoyeurs.
  • Réglage de butées, guides et capots de protection.
  • Fixation de carters, panneaux d’accès et capots de maintenance.
  • Dispositifs de serrage et bridage sur postes de travail.
  • Applications avec nettoyage fréquent ou atmosphère corrosive (inox).

Focus produit : écrous papillon GN 8350-MT inox

Les écrous papillon GN 8350-MT sont réalisés en moulage de précision inox AISI 316 avec finition mate sablée, pour une résistance à la corrosion particulièrement élevée.

Caractéristiques principales GN 8350-MT

  • Matière : inox AISI 316, finition MT mate sablée ou brillante polie (modèle GN 8350-PL)
  • Excellente tenue en environnements agressifs (chimique, marin, agroalimentaire).
  • Design ergonomique pour un serrage confortable et sécurisé.

Focus produit : vis papillon inox EWNM-SST

Les vis papillon EWNM-SST sont des écrous papillon de serrage en acier inox AISI 304, finition mate sablée. Elles sont conçues pour offrir un serrage manuel puissant, même dans des espaces réduits.

Caractéristiques des vis papillon EWNM-SST

  • Matière : acier inox AISI 304, finition mate sablée.
  • Différentes exécutions :
    • EWNM-SST : trou borgne fileté.
    • EWNM-SST-FP : trou passant fileté.
    • EWNM-SST-p : goujon fileté.​
  • Empreintes légèrement concaves sur les ailes pour un meilleur positionnement des doigts et un effort de serrage optimisé.
  • Adaptées aux applications nécessitant des couples de serrage élevés. 

EWNM-SST-p-Vis papillon-Tige fileté.jpg

Focus produit : douille en laiton EWN-B-LP avec écrou papillon

La douille en laiton EWN-B-LP est conçue pour être utilisée avec un écrou papillon, avec un trou passant fileté. Elle intègre une chaînette de retenue pour empêcher la perte de l’écrou papillon lors des opérations de montage ou de maintenance.

Caractéristiques EWN-B-LP

  • Douille en laiton, trou passant fileté.
  • Corps en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre, couleur gris-noir, finition mate. 
  • Chaînette de retenue avec câble à billes, composants en technopolymère et anneau inox traité NERINOX. 
  • Solution idéale pour sécuriser l’écrou papillon sur la machine et éviter toutes chutes ou pertes. 

EWN-B-LP-Vis papillon-Douille en laiton, trou fileté.jpg

Comment choisir votre vis papillon ou vis papillon inox ?

Pour bien sélectionner une vis papillon ou un écrou papillon adapté à votre application, il est important de prendre en compte plusieurs critères.

1. Environnement d’utilisation

  • Environnement standard : vis papillon en acier ou technopolymère.
  • Environnement humide, corrosif ou soumis à des lavages fréquents : privilégier une vis papillon inox (AISI 304 ou AISI 316).

2. Type de filetage

  • Trou borgne fileté, trou passant fileté ou goujon fileté selon la configuration de montage et la pièce à serrer.
  • Filetages spécifiques possibles sur demande pour certaines gammes. 

3. Ergonomie et fréquence de réglage

  • Forme des ailes permettant une prise en main confortable pour les réglages fréquents.
  • Solutions avec chaînette de retenue pour les applications où la perte des éléments de serrage est critique.

FAQ – Vis papillon et vis papillon inox

À quoi sert une vis papillon dans une machine industrielle ?

Une vis papillon sert à réaliser un serrage manuel rapide, sans outil, pour fixer ou régler des composants de machine comme des capots, butées, guides ou protections.

Quand faut-il choisir une vis papillon inox plutôt qu’une version standard ?

La vis papillon inox est recommandée dès que l’environnement est humide, soumis à des projections, au nettoyage fréquent ou à la corrosion (agroalimentaire, médical, extérieur, chimie…).

Peut-on atteindre un serrage puissant avec une vis papillon ?

Oui, la forme ergonomique des ailes permet d’atteindre des couples de serrage élevés tout en gardant une bonne prise en main pour l’opérateur.

Vous avez du volume, une quantité importante à commander ? 

C'est très simple. En ajoutant la quantité dans le panier, vous aurez la possibilité de demander une remise exceptionnelle dès que celui-ci atteindra un certain montant. Le service clients prendra alors contact avec vous pour évaluer votre projet, vous conseiller le produit le plus adapté tout en respectant votre budget.

Toujours besoin d'aide, vous ne trouvez pas le modèle qu'il vous faut ? Contactez-nous, nous sommes là pour vous aider !

Cliquez ICI



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news