• Guides & Produits

Charnières à ressort CFMR‑NC à rappel automatique

4 mars 2026

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Charnières à ressort CFMR-NC ELESA : rappel automatique à la fermeture pour portes et capots industriels

Les charnières à ressort CFMR-NC ELESA sont conçues pour assurer un rappel automatique à la fermeture des portes, capots et portillons dans les environnements industriels exigeants. Grâce à leur corps en SUPER‑technopolymère et à un ressort de rappel interne en acier inox, elles garantissent une solution durable, silencieuse et fiable pour la fermeture contrôlée des ouvrants.

Construction et matériaux : SUPER‑technopolymère et ressort inox

Le corps des charnières CFMR‑NC est réalisé en SUPER‑technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre, de couleur noire et finition mate, ce qui leur confère une excellente rigidité mécanique et une bonne résistance aux agents chimiques. Le goujon de rotation est en aluminium, avec des bouchons de fermeture en technopolymère acétalique (POM), et le ressort de rappel est en acier inoxydable pour une tenue optimale dans le temps.

Certifiés conformes RoHS et REACH, les composants mécaniques Elesa bénéficient d'une qualité et d'un respect des normes irréprochables.

Principe de fonctionnement : rappel automatique à la fermeture

La série CFMR a pour fonction de réaliser la ré‑ouverture ou la ré‑fermeture automatique du portillon par l’action du ressort de rappel intégré. Pour les versions CFMR‑NC, la charnière exerce un couple de rappel progressif qui ramène la porte en position fermée dès que l’utilisateur la relâche, le couple évoluant en fonction de l’angle d’ouverture ou de fermeture.elesa+1

L’angle de rotation maximal est d’environ 270° (de -90° à +180°, avec 0° correspondant à la co‑planéité des surfaces), sous réserve de ne pas dépasser la limite pour préserver le bon fonctionnement du ressort. Ce large angle d’articulation facilite l’accès aux intérieurs de machines, armoires électriques ou carters.

Différents modèles CFMR : NC, NO, NS et versions LB

La gamme CFMR se décline en plusieurs versions pour couvrir un maximum de configurations industrielles :

  • CFMR‑NC : rappel automatique à la fermeture.
  • CFMR‑NC‑LB : rappel automatique à la fermeture pour portes lourdes, avec caractéristiques tribologiques optimisées pour réduire le coefficient de friction et faciliter le rappel de charges plus importantes.
  • CFMR‑NO : rappel automatique à l’ouverture.
  • CFMR‑NO‑LB : rappel automatique à l’ouverture pour portes lourdes.
  • CFMR‑NS : charnière complémentaire sans ressort de rappel.
  • CFMR‑NS‑LB : charnière complémentaire sans ressort pour portes lourdes.

Les versions LB sont recommandées lorsque le poids de la porte est élevé, grâce à une réduction du coefficient de friction et à une meilleure capacité de rappel pour des ouvrants plus lourds.

Découvrez par exemple le modèle CFMR.67-CH-6-NC-020

Couples de ressort disponibles : 0,20 à 1 Nm

Chaque modèle CFMR‑NC est disponible avec plusieurs niveaux de couple de ressort, identifiés par un suffixe :

  1. 020 : couple max de rappel 0,20 Nm, couple de maintien 0,07 Nm.
  2. 035 : couple max de rappel 0,35 Nm, couple de maintien 0,12 Nm.
  3. 070 : couple max de rappel 0,70 Nm, couple de maintien 0,25 Nm.
  4. 100 : couple max de rappel 1 Nm, couple de maintien 0,33 Nm.

Ce choix de couples permet d’adapter la charnière au poids de la porte, à sa géométrie (position du centre de gravité) et aux exigences de sécurité ou de confort d’utilisation de l’application.

Performances mécaniques et durée de vie

Lors d’essais de fatigue sous sollicitation, le ressort de rappel des charnières CFMR a dépassé les 100 000 cycles tout en conservant des valeurs de couple inchangées. Les essais de résistance indiquent des charges statiques limites maximales de 2100 N en sollicitation axiale, 3500 N en sollicitation radiale et 1900 N à 90°, au‑delà desquelles il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière.

Pour les versions LB, la capacité maximale de fermeture automatique est donnée à titre indicatif, avec par exemple une porte de 70 kg refermée par deux CFMR‑070‑LB et une porte de 90 kg par deux CFMR‑100‑LB, testées avec un faible couple résiduel et un angle d’ouverture minimal de 45°. Le poids admissible dépend néanmoins de la géométrie de la porte, de la position du centre de gravité et de la coaxialité des charnières.

Domaines d’application des charnières CFMR‑NC

Les charnières à ressort CFMR‑NC conviennent à de nombreux secteurs :

  • Machines industrielles, carters de protection et lignes de production.
  • Armoires et coffrets électriques, panneaux de commande.
  • Portes de portillons de sécurité et barrières d’accès.
  • Équipements techniques, mobiliers industriels, bornes et capots.

Elles sont particulièrement adaptées lorsque l’on veut garantir la fermeture automatique après passage d’un opérateur ou après intervention de maintenance, sans ajout de vérin ni de système de rappel externe.

Conseils de sélection et d’installation

Pour choisir le modèle de charnière CFMR‑NC adapté, il est important de considérer le poids de la porte, son centre de gravité, l’angle d’ouverture souhaité et le niveau de sécurité requis. Il est recommandé de vérifier systématiquement le bon fonctionnement de l’assemblage dans l’application finale et de ne pas dépasser l’angle limite de rotation pour préserver la durée de vie du ressort de rappel.

Les charnières sont prévues avec des trous passants et siège pour vis à tête cylindrique M6, ce qui facilite leur montage sur la plupart des structures métalliques ou panneaux techniques.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news