• Guides & Produits

Antivibratoires à câble : isolateurs industriels Elesa

23 févr. 2026

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Les vibrations industrielles représentent un défi majeur pour la longévité des équipements et la sécurité des opérateurs. Les antivibratoires à câble constituent une solution technique éprouvée pour réduire efficacement les vibrations et absorber les chocs dans des applications industrielles exigeantes.

Les systèmes antivibratoires modernes offrent une protection multidirectionnelle contre les vibrations, tout en garantissant une résistance exceptionnelle à la traction, à la compression et au cisaillement. Cette polyvalence en fait des composants essentiels dans de nombreux secteurs industriels.

Qu'est-ce qu'un antivibratoire à câble ?

Les antivibratoires à câble, également appelés isolateurs à câble, sont des dispositifs composés de deux paires de barres métalliques reliées par un câble à enroulement hélicoïdal (spire). Cette conception unique permet d'absorber les vibrations dans toutes les directions.

La structure en spirale du câble confère au système une flexibilité contrôlée qui dissipe l'énergie vibratoire. Contrairement aux solutions en caoutchouc traditionnelles, les antivibratoires à câble maintiennent leurs performances dans des environnements difficiles et sur de longues périodes d'utilisation.

Les avantages des antivibratoires antichocs multidirectionnels

Protection complète contre les vibrations

Les isolateurs à câble offrent une absorption efficace des vibrations dans trois axes : vertical, horizontal et latéral. Cette protection multidirectionnelle garantit une stabilité optimale des équipements, même dans des conditions d'exploitation exigeantes.

Résistance exceptionnelle

Fabriqués en acier inoxydable AISI 316, ces composants résistent à la corrosion et aux conditions environnementales sévères. Ils sont particulièrement adaptés aux secteurs alimentaire, chimique et pharmaceutique où l'hygiène et la durabilité sont essentielles.

Durée de vie prolongée

La conception robuste des antivibratoires à câble assure une longévité remarquable. Leur structure métallique ne se dégrade pas avec le temps, contrairement aux solutions en élastomère qui peuvent durcir ou se fissurer.

Capacité de charge élevée

Les isolateurs à câble supportent des charges importantes tout en maintenant leurs propriétés d'absorption. Cette caractéristique les rend idéaux pour des équipements lourds tels que les compresseurs, les pompes industrielles et les groupes électrogènes.

Applications industrielles des antivibratoires à câble

Systèmes CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)

Les équipements CVC génèrent des vibrations continues qui peuvent se transmettre aux structures environnantes. Les antivibratoires à câble isolent efficacement ces vibrations, réduisant les nuisances sonores et protégeant l'intégrité structurelle des bâtiments.

Pompes et stations d'épuration

Dans les installations de traitement des eaux, les antivibratoires antichocs multidirectionnels protègent les équipements sensibles contre les vibrations des pompes haute pression. Leur résistance à la corrosion garantit des performances durables même en milieu humide.

Secteur naval et militaire

Les environnements maritimes imposent des contraintes sévères aux équipements. Les isolateurs à câble en acier inoxydable résistent à l'eau de mer et aux chocs importants, assurant la fiabilité des systèmes critiques à bord des navires.

Industrie ferroviaire

Les tableaux de bord et équipements électroniques ferroviaires nécessitent une protection contre les vibrations constantes. Les antivibratoires à câble garantissent le bon fonctionnement des systèmes de contrôle et de communication.

Choisir le bon antivibratoire à câble

Configuration des spires

Les antivibratoires à câble sont disponibles en plusieurs configurations selon le nombre de spires du câble :

  • AVC-4 : Quatre spires pour des applications légères à moyennes
  • AVC-6 : Six spires offrant un équilibre entre flexibilité et résistance
  • AVC-8 : Huit spires pour une absorption accrue des vibrations
  • AVC-10 : Dix spires adaptées aux charges importantes

AVC_COMBI.png

Dimensionnement et charge

Le choix du modèle approprié dépend de plusieurs paramètres :

Charge minimale : Seuil en dessous duquel l'isolateur devient trop rigide pour absorber efficacement les vibrations.

Charge maximale : Limite supérieure au-delà de laquelle des déformations permanentes peuvent compromettre le fonctionnement.

Déflexion : L'écrasement du support sous charge, mesurable pour optimiser l'installation.

Modes de montage

Les antivibratoires à câble s'installent avec des trous traversants filetés, facilitant l'intégration sur différents types d'équipements. Cette flexibilité permet des configurations en compression, traction ou cisaillement selon les besoins spécifiques de l'application.

Maintenance et durabilité

Les isolateurs à câble nécessitent peu d'entretien grâce à leur construction métallique. Une inspection visuelle périodique suffit généralement pour vérifier l'absence de corrosion ou de déformation. Leur conformité à la réglementation RoHS garantit le respect des normes environnementales européennes.

La qualité de fabrication assure une performance constante sur l'ensemble du cycle de vie du produit, réduisant les coûts de remplacement et les interruptions d'exploitation.

Optimisez vos installations avec les solutions Elesa

Les antivibratoires à câble représentent un investissement rentable pour protéger vos équipements industriels et améliorer leur longévité. Leur polyvalence et leur robustesse en font des composants incontournables pour les applications exigeantes.

Pour déterminer la solution la mieux adaptée à votre application spécifique, consultez notre catalogue technique détaillé ou contactez nos experts. Nos équipes vous accompagnent dans le dimensionnement et la sélection des antivibratoires antichocs multidirectionnels répondant précisément à vos besoins.

Découvrez notre gamme complète de plots antivibrations et bénéficiez de l'expertise Elesa pour sécuriser vos installations industrielles.

Voir la vidéo 



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news