San - Antimicrobial
Plots antivibratoires DVG/DVI : la solution idéale quand le cisaillement devient critique
18 févr. 2026
Temps de lecture: minutes
Cisaillement, compression, traction : de quelles vibrations parle-t-on ?
Dans un montage antivibratoire, un plot en caoutchouc peut travailler en compression (charge verticale), en traction (arrachement) ou en cisaillement (effort latéral).
Le cisaillement devient prépondérant dès que l’équipement est fixé au mur ou au plafond, ou lorsqu’il subit des déplacements horizontaux importants.
Quelques exemples typiques :
- Ventilateurs et extracteurs fixés en hauteur sur une cloison.
- Tuyauteries ou gaines suspendues, soumises aux à-coups et dilatations
- Armoires électriques et coffrets fixés sur des structures exposées aux vibrations de machines voisines.
Un antivibratoire inadapté peut alors se déformer excessivement, perdre son efficacité, voire provoquer des fissures dans les supports ou des désalignements d’équipements sensibles.
DVG et DVI : les plots antivibratoires conçus pour le mur et le plafond
Les plots antivibratoires DVG se présentent sous la forme d’un corps en caoutchouc naturel NR de couleur noire, associé à une plaque de fixation ovale et une douille filetée en acier zingué.
Ils sont spécifiquement prévus pour la fixation au mur ou au plafond et disponibles en duretés 40 et 60 Shore A, afin d’adapter la rigidité à la charge et au niveau de vibration.
Les éléments antivibratoires DVG sont généralement utilisés en combinaison avec les éléments DVI, eux aussi montés par flasque ovale, en caoutchouc naturel NR et acier zingué.
Cet ensemble DVG/DVI est recommandé pour protéger les panneaux électriques, ventilateurs et autres équipements muraux des vibrations ambiantes, y compris lorsque les efforts latéraux sont importants.
Pourquoi les DVG/DVI sont particulièrement adaptés au cisaillement
Les plots DVG et DVI associent plusieurs caractéristiques intéressantes lorsque le cisaillement devient dimensionnant :
Une plaque de fixation ovale : elle offre une grande surface d’appui sur le mur ou le plafond et améliore la reprise des efforts latéraux, par rapport à un simple plot cylindrique monté sur tige.
Un corps en caoutchouc naturel NR : le matériau permet de combiner amortissement des vibrations et élasticité, avec une rigidité ajustable via la dureté (40 ou 60 Shore A).
Un montage pensé pour les structures verticales et suspendues : les fiches produits les décrivent comme particulièrement adaptés au support des ventilateurs ou autres équipements vibrants fixés au mur, ainsi qu’au support de tubes ou d’appareils fixés au plafond.
Autrement dit, cette géométrie et ces matériaux permettent de mieux maîtriser les déformations sous charge latérale et de prolonger la durée de vie de l’installation lorsque les efforts de cisaillement sont élevés.
Trois exemples d’applications où le cisaillement est critique :
Ventilateur industriel mural et groupe électrogène
Un ventilateur fixé en hauteur sur une cloison légère génère des vibrations dynamiques et des efforts latéraux sur la structure.
En intercalant des plots DVG/DVI entre le ventilateur et le mur, on réduit la transmission de ces vibrations, on limite le bruit structurel et on protège la cloison des contraintes de cisaillement répétées.
Tuyauteries et équipements fixés au plafond
Les plots DVG peuvent être utilisés pour le support des tubes ou des appareils fixés au plafond, par exemple pour des réseaux d’air comprimé, de fluide thermique ou de gaines de ventilation.
Les antivibratoires absorbent les mouvements latéraux liés aux démarrages de machines, aux coups de bélier ou aux dilatations, tout en limitant les efforts transmis aux chevilles et aux structures porteuses.
Armoires et coffrets électriques en environnement vibratoire tels que pompes, compresseurs etc.
Les DVG/DVI sont indiqués pour protéger les panneaux électriques des vibrations environnantes, notamment lorsqu’ils sont fixés sur une structure proche d’une presse, d’un compresseur ou d’un groupe de production.
Le montage sur plots limite les micro-déplacements et les contraintes sur les composants internes (borniers, cartes, relais), réduisant les risques de desserrage et de défauts prématurés.

Mini guide pour bien choisir vos plots DVG/DVI
- Identifier le type de montage
- Fixation murale, plafond, châssis ou structure secondaire.
- Localiser les directions principales des vibrations (verticale, horizontale ou mixte).
- Calculer la charge par plot
- Estimer le poids total de l’équipement (ventilateur, armoire, tuyauterie, etc.).
- Diviser par le nombre de plots pour obtenir la charge statique par élément (en prévoyant une marge de sécurité).
Choisir la dureté du caoutchouc :
- 40 Shore A : pour des charges plus faibles et un meilleur niveau d’isolation vibratoire.
- 60 Shore A : à privilégier lorsque les efforts de cisaillement sont importants, que les chocs sont fréquents ou que la rigidité de l’ensemble doit rester élevée.
S’appuyer sur les tableaux de charges, raideurs et recommandations disponibles dans les fiches produits et les guides techniques antivibratoires. Elesa fourni des tableaux dimensionnels complets, faciles à interpréter et des fiches nomenclatures produits téléchargeables pour tous les composants mécaniques de son catalogue.
Besoin d'aide, notre équipe technique en ile de France est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 01.43.77.58.06 ou remplissez notre formulaire de contact pour expliquer votre projet.