• Guides & Produits

Canons de perçage : le guide complet pour des perçages précis en série

18 févr. 2026

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Les canons de perçage sont des éléments indispensables pour garantir des perçages précis, répétables et rapides dans les gabarits et montages d’usinage.
Elesa propose une gamme complète de canons de perçage normalisés DIN 172 et DIN 179, disponibles en acier et en inox, pour répondre aux exigences des ateliers de production et de maintenance.

Qu’est-ce qu’un canon de perçage ?

Un canon de perçage est un cylindre creux trempé et rectifié, inséré dans un gabarit pour guider un foret ou un outil de coupe. Fabriqués en acier allié traité (dureté typique 62–64 HRC) ou en acier inoxydable, ces canons offrent une très grande résistance à l’usure et prolongent la durée de vie des montages.

Alors pourquoi utiliser des canons de perçage ?

  • Perçages répétitifs sans re-calage ni traçage pièce par pièce.composants.
  • Réduction des erreurs d’entraxe et de diamètre, même avec des opérateurs différents.
  • Protection de la plaque de guidage : seule la douille standard s’use et se remplace facilement.
  • Gain de temps et de productivité dans les ateliers de mécanique, d’assemblage et de maintenance.

Les types de canons de perçage les plus utilisés

Les canons de perçage sont normalisés (DIN 172, DIN 179, etc.) et se déclinent en plusieurs versions pour s’adapter aux différents montages.

1. Canons de perçage DIN 179 – cylindriques

Les canons DIN 179 sont des douilles cylindriques sans collerette, emmanchées en force dans la plaque de gabarit.
Ils sont particulièrement adaptés lorsque l’on veut conserver une surface de plaque plane, sans surépaisseur autour des trous.

Les canons DIN 179 Elesa en acier et en inox couvrent un large choix de diamètres et de longueurs pour les montages de perçage standard.

2. Canons de perçage DIN 172 – avec collerette

Les canons DIN 172 intègrent une collerette qui vient en appui sur la face de la plaque.composants.
Cette collerette empêche le canon de s’enfoncer pendant le perçage et facilite le positionnement et le contrôle visuel des trous à réaliser.

Les versions DIN 172 Elesa sont disponibles en acier allié ainsi qu’en acier inoxydable, idéales pour des environnements exigeants (industrie agroalimentaire, pharma, machines exposées à la corrosion).

3. Versions acier et inox : quand choisir quoi ?

Acier allié trempé : solution économique et très résistante, idéale pour la plupart des montages en ateliers de mécanique générale, machines spéciales, outillage.

Acier inoxydable : recommandé pour les environnements soumis à l’humidité, aux agents de nettoyage ou à des exigences d’hygiène (agroalimentaire, médical, emballage).

La gamme Elesa propose ces deux options afin de répondre aussi bien aux besoins de la mécanique générale qu’aux contraintes des secteurs sensibles.


Applications typiques des canons de perçage

Les canons de perçage Elesa s’intègrent facilement dans tous les montages de perçage et de guidage d’outils de coupe.

Quelques exemples d’utilisation :

  • Gabarits de perçage pour pièces mécano‑soudées et châssis : positionnement rapide des perçages de fixation, sans traçage manuel.
  • Outillages de perçage en série pour pièces usinées (flasques, platines, carters) : répétabilité des entraxes et réduction des rebuts.
  • Dispositifs de perçage en maintenance industrielle : réalisation de perçages de reprise sur site, avec guidage sécurisé du foret.
  • Guidage d’arbres, d’axes ou de goupilles en tant que pièces d’usure, pour protéger les alésages des montages.

Pourquoi choisir les canons de perçage Elesa ?

Elesa est un acteur de référence des composants standard pour l’industrie mécanique en France et partout dans le monde, avec une offre large en éléments de montage, guidage, serrage et positionnement.
Les canons de perçage Elesa s’inscrivent dans cette logique de qualité et de fiabilité pour les ateliers d’usinage et les constructeurs de machines.

Les bénéfices pour vos montages

Qualité de fabrication : canons trempés et rectifiés, tolérances serrées pour un guidage précis des outils.

Large choix dimensionnel : multiples diamètres et longueurs pour s’adapter à la plupart des gabarits et dispositifs de perçage.

Versions acier et inox : adaptation à vos contraintes de corrosion, d’hygiène et de durabilité.

Compatibilité avec d’autres éléments standard Elesa (poignées, brides, éléments de positionnement) pour concevoir des montages complets et cohérents.

Conseils pour bien choisir vos canons de perçage

Pour dimensionner un canon de perçage Elesa, quelques critères sont à prendre en compte.

Diamètre du foret ou de l’outil : le diamètre interne du canon dépend directement du diamètre de perçage souhaité, avec la tolérance adaptée.

Longueur du canon : à ajuster en fonction de l’épaisseur de la plaque et de la longueur de guidage souhaitée pour le foret.

Type de montage :

DIN 179 (cylindrique) pour une surface de plaque plane,

DIN 172 (avec collerette) pour un maintien renforcé et un repérage visuel plus simple.composants.emile-maurin+2

Environnement d’utilisation : acier pour la plupart des applications, inox pour les milieux humides, corrosifs ou soumis à des nettoyages fréquents.

En cas de doute, il est recommandé de s’appuyer sur les fiches techniques et l’accompagnement d’un spécialiste pour sécuriser le choix de référence. L'équipe Elesa France se tient à votre disposition pour vous aider dans le choix du bon produit. 



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news